2024년 11월 12~14일에 열리는 SPS Smart Production Solutions에서 필츠는 디지털 산업 세계의 안전 및 보안을 포함하는 총체적 자동화 솔루션에 중점을 둘 것입니다. 주요 분야에는 안전하고 유연한 연결성이 포함됩니다. 필츠는 현장 기기에 직접 연결하는 작업을 간소화해 주는, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용하는 솔루션에 중점을 둘 것입니다. 필츠는 또한 지속 가능한 산업 혁신의 동인으로 소형화에 주목하고 있습니다. 안전 게이트의 보호와 관련해 필츠 전문가가 안전 잠금 장치이자 제어 요소인 새로운 소형 안전 게이트 시스템 PSENmgate를 선보일 것입니다. 또한 더 이상 독점 액추에이터를 필요로 하지 않는, 안전 스위치 PSENini의 새로운 유도성 버전도 전시될 예정입니다.
오스트필데른, 1970. 1. 1.
2024 Smart Production Solutions, 9번 홀, 370번 부스의 필츠 – “혁신 속의 안전성과 보안성” - 혁신을 위한 안전 자동화!
필츠는 성공적인 혁신의 중요한 측면으로서 분산화된 모듈형 생산 플랜트의 유연한 확장 및 빠른 시운전을 지원합니다. 데이터 통신은 이와 관련하여 중요한 구성요소입니다. 데이터 통신은 최대의 유연성을 갖도록 설계해야 하며, 안전 관련 통신과 표준 통신 모두를 구현할 수 있어야 합니다. 필츠는 이 분야에서 지속적으로 포트폴리오를 확장해오고 있습니다. 독일 뉘른베르크에서 자동화 전문 회사 필츠는 IO-Link Safety Master PDP67이 IO-Link Safety 및 고장안전 신호, IO-Link 및 표준 신호를 처리하는 방법을 선보일 것입니다. 이를 통해 안전 관련 통신이든 표준 통신이든 현장 레벨에서 원활한 통신을 구현할 수 있습니다. 또한 박람회에서는 안전 레이더 시스템 PSENradar도 전시될 것입니다. 이 시스템은 개방형 안전 프로토콜 Safety over EtherCAT FSoE에 쉽게 연결할 수 있어 배선 작업과 비용을 줄여줍니다.
“소형화”는 지속 가능성과 성능을 크게 개선합니다.
소형화는 또한 혁신의 중요한 측면이기도 합니다. 소형화는 에너지와 공간을 절약해 산업에서 효율적이고 지속 가능한 프로세스를 보장합니다. 필츠는 공간이 부족한 어플리케이션에서 소형 안전 잠금 장치 PSENslock 2 또는 안전 잠금 장치 PSENmlock mini 등 안전하면서도 작은 센서 솔루션을 통해 산업 혁신의 이러한 측면을 지원합니다. SPS에서 필츠는 이 용도를 위한 두 가지 새로운 안전 센서를 선보일 것입니다. 바로 소형 안전 게이트 시스템 PSENmgate와 새 유도성 안전 스위치 PSENini입니다. 안전 게이트를 보호하도록 설계된 시스템으로서 PSENmgate는 기존 안전 잠금 장치 PSENmlock과 제어 요소 PITgatebox를 하나의 솔루션으로 결합합니다. 이 새 안전 게이트 시스템은 안전 게이트에서 공간을 적게 차지하며 거기에 더해 임의 조작 및 무력화로부터 최대한의 보호를 제공합니다. 이 솔루션은 전력 소모를 줄여주면서 동시에 다양한 어플리케이션을 위한 다용도의 유연한 설치를 지원합니다. 또한, 새로운 유형의 근접 스위치 PSENini의 유도성 작동 원리 덕분에 더 이상 독점 액추에이터가 필요하지 않아 기계에서 공간을 절약할 수 있습니다. 긴 사용 수명과 그로 인한 높은 생산성은 산업 분야의 혁신에 있어 추가적인 이점입니다.
다이렉트 “링크”를 사용하는 소형 컨트롤러
현장 레벨에서의 신뢰성있고 유연한 통신은 현재 및 미래의 산업에서 고가용성을 보장하기 위한 필수 요건입니다. 이 용도를 위해 필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 새로운 입력 및 출력 모듈 PDP67을 제공합니다. 이 모듈은 기계에 직접 설치되어 안정적으로 현장에 연결된 센서의 신호를 수집하고 현장의 액추에이터에 제어 신호를 전달합니다. 따라서 분산형 주변 기기를 직접 연결할 수 있습니다. 또한, 이제 Safety-over-EtherCAT FSoE (FSoE) 프로토콜을 사용해 “단일 케이블 솔루션”으로 필드버스 레벨에서 안전한 플랜트 구조를 더욱 빠르게 구현할 수 있습니다. 그 결과, 기계의 안전이 보장되고 가용성과 신뢰성이 높아집니다.
필츠의 전문가들은 또한 PNOZmulti 2를 사용하는 솔루션이 어떻게 분산형 주변 기기 또는 안전 관련 플랜트 구조를 연결하는 작업을 간소화해 주는지 설명할 것입니다. PNOZmulti 2를 사용한 원활한 통신은 또한 필츠 안전 모션의 특징이기도 합니다. 안전 자동화 전문가는 드라이브에 직접 통합된 새로운 안전 모션 솔루션을 갖게 되었습니다. 서보 증폭기 PMC를 위한 이 안전 솔루션은 이제 FSoE를 통한 안전하고 빠른 통신을 사용하므로 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 직접 연결할 수 있습니다. 따라서 드라이브 내에 탑재된 안전 모션은 짧은 반응 시간과 가동 중단 방지를 통해 높은 플랜트 가용성을 보장합니다.
자동화 솔루션에서 안전 액세스까지, “A”부터 “Z”의 모든 것
자동화 솔루션 외에도 필츠는 또한 기계류 규정의 안전 및 보안 요건에 대한 정보를 제공하고 적절한 필츠 서비스 패키지를 제시할 것입니다. 포괄적인 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)는 필츠가 집중하는 또 다른 분야가 될 것입니다. 박람회 방문객은 I.A.M.이 어떻게 기계 및 공정에 대한 접근을 제어하여 더 강력한 안전과 산업 보안에 기여하는지 확인할 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]