필츠의 철도 인프라 솔루션

철도 인프라를 위한 모듈형의 유연한 솔루션이 필요하신가요? 예비 부품을 구하는 것이 어렵거나 불가능해졌나요? 고장 진단을 위해 피곤하게 차량으로 이동해야 하나요? 지금 미래의 철도 자동화에 투자하여 이러한 병목 현상을 극복하세요! 

철도 운송 인프라의 디지털화 지원

철도 인프라

필츠는 철도 인프라를 위한 안전한 모듈형 제어 솔루션을 실현합니다. SIL 4-호환 철도 제어 시스템 PSSrail을 통해 고객은 자신의 개별 요구조건에 완벽하게 맞는 유연한 맞춤 시스템을 갖게 됩니다. 모듈형 구조 덕에 어떤 어플리케이션에도 손쉽게 맞출 수 있으며, 고객의 개별 요구조건 구현도 가능합니다. 필츠의 이 제어 시스템은 최신 EULYNX 규격과 호환되어 철도 인프라에서 디지털화 프로젝트의 구현을 위한 길을 닦고 있습니다.

필츠의 디지털 철도 솔루션은 철로에서 기존 또는 미래의 제어 작업을 수행하는 데 필요한 모든 기능을 조합합니다. 예를 들어, 여기에는 철도 건널목, 로컬 선로전환기(Locally Operated Point, LOP), 개체 컨트롤러 플랫폼 및 EULYNX 어댑터의 배치는 물론, 엔지니어링, 프로젝트 구성, 정비 및 유지보수 분야도 포함됩니다.

필츠의 철도 인프라 솔루션 - 안전성, 신뢰성, 지속성을 제공합니다. 필츠가 포괄적 노후화 관리를 통해 기술적 과제를 해결하는 동안 고객은 고객의 어플리케이션에 집중할 수 있습니다. 

필츠의 레퍼런스 목록에 포함된 프로젝트:

다양한 선로전환기 유형을 위한 일반 컨트롤러

신뢰할 수 있는 원격 철도 모니터링

개체 컨트롤러를 사용하여 독점 인프라의 네트워크 연결

분산형 신호소는 개체 컨트롤러로 작동합니다. 이는 제어할 트랙 요소에서 직접 구동이 이루어짐을 의미합니다. 여기서 필요한 것은 이더넷 연결과 전력을 각 요소에 공급하는 것입니다. 수 킬로미터까지 배선을 연장할 필요는 없습니다. 필츠 시스템은 이 어플리케이션으로 개체 컨트롤러가 없는 중앙 집중식 신호소와 동일한 안전 기능을 모니터링합니다.

필츠의 개체 컨트롤러 플랫폼은 다음 이점을 제공합니다. 

  • EULYNX 규격(RaSTA)에 따른 안전한 네트워크 통신
  • 트랙 요소 제어
  • 전체 회선에 대한 안전 관련 신호 모니터링
  • 예방적 유지보수를 위한 상태 데이터 기록 및 전달

최대 SIL 4의 철도 건널목 보호

기차가 도로를 가로지르는 곳이면 어디서나 가장 중요한 것은 안전입니다. 필츠의 철도 자동화 솔루션은 예를 들어 철도 건널목 신호 모니터링 및 도로 교통 신호 인코더와 같은 철도 건널목 신호 기술을 모니터링합니다. 필츠는 철도 제어 시스템을 통해 차단기가 적시에 안전하게 내려지고, 신호 기술이 완벽하게 작동하며, 위험 발생 시 기차가 제때 정지하도록 보장합니다. 그래야만 철도 건널목이 철도 운영자와 도로 사용자 모두에게 더욱 안전하고 믿을 수 있는 존재가 됩니다.

철도 건널목 안전을 위한 필츠 솔루션의 장점:

  • 차단기 드라이브 및 차단기 종단 위치 모니터링
  • 신호 기술: LED 모듈에서 LED의 오작동 수준을 안전하게 측정
  • 예방 유지보수를 위한 상태 데이터 기록 및 전달
  • 안전 광섬유 연결 또는 클라우드를 통한 원격 진단
     

로컬 선로전환기(LOP) 모니터링

필츠 철도 제어 시스템은 선로전환기 메커니즘을 통해 선로전환기 위치를 감지하고 선로전환기 위치 표시기를 제어합니다. 이 시스템은 열차 운전자가 볼 수 있도록 선로전환기 위치 표시기에 선로전환기의 종단 위치를 정확히 표시합니다. 또한 필츠 철도 제어 시스템은 철도 차량이 LOP 근방에 있는 경우에는 LOP를 조정할 수 없도록 보장합니다.

필츠는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 종단 위치 및 잠금 모니터링
  • 선로전환기 신호 모니터링
  • 안정적인 선로전환기 히팅
  • 예방 유지보수를 위한 상태 데이터 기록 및 전달
  • 안전 광섬유 연결 또는 클라우드를 통한 원격 진단

EULYNX 어댑터

철도 산업의 디지털화를 위해서 필츠는 네덜란드 최대의 철도 인프라 운영사인 ProRail과 협력하여 EULYNX 어댑터용으로 철도 제어 시스템 PSSrail을 개발했습니다. 이것은 예를 들어 인터라킹에서 수신되거나 인터락으로 전송되는 신호를 통신 프로토콜 RaSTA를 기반으로 제어 명령으로 변환하는 데 사용할 수 있습니다. 따라서 개체 컨트롤러가 명령을 해석하고 선로전환기를 제어합니다.

필츠는 EULYNX 어댑터로 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • EULYNX 규격으로의 간단한 마이그레이션 
  • 현장 요소의 유연한 교체
  • EULYNX 인터라킹 없는 필드 테스트 지원 

EULYNX에 대해 자세히 알아보기

EULYNX

자세한 정보

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드