가드 보호

스윙 게이트와 슬라이딩 게이트, 플랩 또는 커버와 같은 이동식 가드는 산업에서 필수 불가결한 요소입니다. 안전 가드 보호는 EN ISO 14119에 따라 규제됩니다. 다양한 용도와 설치 상황에 맞는 다재다능하고 탄력적인 솔루션이 필요합니다.

모듈형 안전 게이트 시스템- 고객의 어플리케이션에 맞춰 최적으로 맞춤 구성

어플리케이션에 맞는 최적의 생산 흐름을 유지하면서 안전하게 작업을 수행할 수 있으려면 안전 보호에 대해 종합적인 접근 방법을 취하는 것이 중요합니다. 구현을 위해서는 안전 잠금 장치 외에도 적합한 핸들, 이스케이프 릴리즈, 접근 관리, 진단 및 제어가 중요합니다. 

필츠의 모듈형 안전 게이트 시스템은 개별 요구 조건에 맞게 조합할 수 있는 다양한 구성요소를 제공합니다. 이는 기계와 안전 가드가 각각 다르기 때문입니다. 여기에서는 안전 가드에 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다!

모듈형 안전 게이트 시스템 제품 사진

개별 안전 게이트 솔루션의 구성요소

귀사의 요구 조건에 맞는 적절한 제품을 선택하여 맞춤 솔루션을 조립하세요.

안전 잠금 장치 및 핸들

알맞은 액세서리와 핸들이 포함된, 광범위한 공정 및 직원 보호용 안전 잠금 장치

제어 유닛 및 접근 관리

접근 권한을 포함하거나 포함하지 않은 적절한 제어 유닛

진단, 평가 장치 및 제어 

종합 진단과 상태 정보 제공, 안전 컨트롤러 제품군

어플리케이션에 맞는 맞춤형 안전 게이트 솔루션

공정 보호를 위한 안전 게이트 솔루션

안전 잠금 장치 PSENslock 2를 제어 유닛 PITgatebox와 조합하여 접근 불가능한 안전 게이트를 보호하는 데 사용할 수 있습니다. 센서들은 PL e, Cat. 4에 의거하여 직렬로 안전하게 연결됩니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 통해 직접 제어가 이루어집니다.

직원 보호를 위한 안전 게이트 솔루션

안전 잠금 장치 PSENmlock을 사용하면 접근 가능한 안전 게이트에 대한 안전 가드 잠금이 가능합니다. 최대 유지력 7,500N으로 의도치 않은 개방이 방지됩니다. 옵션 이스케이프 릴리즈 덕분에 시야 확보가 잘 되지 않는 구역에서도 PSENmlock을 사용할 수 있습니다.

공간 확보가 중요한 어플리케이션을 위한 안전 게이트 솔루션

컴팩트 안전 잠금 장치 PSENmlock mini를 사용하면 공간에 제한이 있는 접근 가능한 안전 게이트의 안전 가드 잠금이 가능합니다. 푸시버튼 유닛 PITgatebox를 사용해 작동됩니다. 분산형 I/O 모듈 PDP 67을 사용하여 안전 잠금 장치를 현장에서 직접 연결함으로써 배선 작업을 크게 간소화할 수 있습니다.

안전 게이트 솔루션 사용에 대해 자세히 알아보기

안전 잠금 장치에 관한 백서를 읽어보세요!

안전 잠금 장치가 공장과 기계류 관련 위험을 어떻게 최소화하는지 소중한 정보를 얻어가세요. EN ISO 14119:2013을 토대로 다양한 적용 분야에 대한 가능성을 알아보세요. 필츠의 백서를 다운로드하고 유용한 정보를 얻어가세요!

지금 다운로드하세요!
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]