글로벌 안전 자동화 기업인 필츠가 접근 권한 시스템 PITreader card 유닛이 통합된 푸시버튼 유닛 PITgatebox의 신규 버전을 소개합니다. 사용자는 RFID 트랜스폰더 카드를 사용하여 PITgatebox에서 직접 본인을 인증합니다. 이와 같이 필츠 제품으로 안전 게이트 시스템을 간단히 작동하는 동시에 접근 권한을 더 유연하게 제어할 수 있습니다. 안전 게이트 시스템이 완비된 새로운 패키지가 기계의 안전과 산업 보안의 수준을 높여줍니다.
오스트필데른, 2024. 11. 12.
카드 형식의 접근 권한 기능이 포함된 필츠의 푸시버튼 유닛 PITgatebox - 안전 게이트의 안전성과 보안성 보장
작업자는 PITreader card 유닛을 사용하여 안전 게이트에 유연하고 효율적인 접근 권한 관리를 구현할 수 있습니다. RFID 액세스 카드 PITreader card는 개인의 권한에 대한 정보를 저장합니다. 따라서 권한 있는 직원만이 기계 활성화, 중지, 리셋 등의 명령을 실행할 수 있습니다. 이를 통해 공장이나 기계를 오용 또는 임의 조작으로부터 보호하고 기계 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.
여러 적용 영역에 하나의 카드 사용
PITreader card는 자유롭게 쓰기 가능한 버전으로서 미리 구성된 상태로 제공됩니다. PITreader card 뿐만 아니라 회사의 기존 RFID 카드도 ISO/IEC 14443-A 및 ISO/IEC 15693 규격에 따라 사용할 수 있습니다. 나아가 PITreader key 및 sticker 같은 필츠 트랜스폰더를 접근 권한 시스템 PITreader card 유닛과 함께 사용할 수 있습니다. RFID 트랜스폰더에 다양한 기계의 여러 권한을 결합할 수 있습니다. 사용자는 이 방법이 직관적이고 시간을 절약해 준다는 것을 알게 될 것입니다.
안전 게이트에 탄력적으로 적용
슬림한 디자인의 내구성 강한 작동 유닛 PITgatebox는 기존의 프로파일 시스템에 쉽게 설치할 수 있습니다. 또한 회전식 장착 브래킷을 사용하여 안전 게이트에 유연하게 배치할 수 있습니다. M12 12핀 연결 덕분에 빠르게 설치할 수 있으며 배선도 필요 없습니다. PITgatebox는 특히 안전 잠금 장치 PSENmlock 및 PSENslock과 조합했을 때 안전과 보안을 보장하는 모듈형 원스톱 안전 게이트 솔루션이 됩니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]