수소 산업을 위한 기능 안전 및 산업 보안

수소(H2)는 미래의 에너지원으로 여겨지고 있습니다. 수소는 지속 가능한 전력 공급의 시대로 전환하는 과정에서 중요한 역할을 할 것입니다. 필츠는 수소 안전에 중점을 두고 풍력 또는 태양광과 같은 신재생 에너지원으로부터 그린 수소를 생성하는 과정을 최적화함으로써 이러한 전환에 기여하고, 이러한 에너지가 안전 관련 솔루션을 통해 사용자에게 안전하게 분배되도록 하기 위해 노력하고 있습니다. 기능 안전 및 자동화 분야에서 필츠가 가진 핵심 경쟁력은 안전한 녹색 미래를 보장하는 데 기여합니다.

수소(H2) – 안전과 보안

수소(H2) 이미지 사진

수소는 가연성이 높은 가스입니다. 수소를 안전하게 생산, 취급, 사용하기 위해서는 위험 상황을 안정적으로 예방하고 관리할 안전 시스템이 필요합니다.

필츠는 안전 기능을 제어 및 모니터링하기 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 필츠는 고객의 수소 안전을 개선하는 데 도움을 드릴 수 있습니다 – 인증된 구성 요소, 신뢰할 수 있는 센서 기술, 전체 라이프사이클에 걸친 포괄적 서비스를 통해 이를 달성할 수 있습니다. 

필츠가 수소 안전 관련 과제를 해결하기 위한 도움을 드릴 수 있습니다.

수소 안전을 위한 필츠의 안전 시스템:

  • 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 수소 어플리케이션의 필수 안전 기능을 제어 및 모니터링합니다.  
  • 자동화 시스템 PSS 4000은 수소 산업의 대규모 공장에서 기능 안전 분야에 많은 수의 입력 및 출력이 필요한 경우 사용됩니다.
  • PNOZmulti 2 및 PSS 4000은 EN IEC 61511의 SIL 3까지 인증받았으며 EN IEC 61508의 요구사항을 충족합니다.

산업 보안을 위한 필츠의 안전 솔루션:

산업용 수소의 생산 및 저장 분야와 수소 어플리케이션에서 플랜트와 시스템의 디지털 네트워킹이 증가함에 따라, 민감한 플랜트 데이터를 보호하기 위해서는 산업 보안이라는 주제를 반드시 고려해야 합니다. 여기서도 필츠는 위협 요소의 처리를 위한 검증된 솔루션을 제공합니다.

  • I.A.M. (신원 확인 및 접근 관리)은 사용자 인증부터 작동 모드 선택까지 또는 데이터 및 네트워크 보안부터 접근 관리까지 지원합니다.
  • 는 무단 접근을 통한 임의 조작으로부터 제어 네트워크를 보호합니다. 온라인 연결은 역할 기반 사용자 관리 기능을 갖춘 VPN을 통해 구축됩니다(IEC 62443에 따라 개발).

한 눈에 보는 장점:

  • 모든 안전 관련 기능 제어 및 모니터링
  • 압력, 온도, 전류, 전압 및 누출, 가스 및 화염 감지와 같은 안전 기능 모니터링
  • 인증받은 소프트웨어: PNOZmulti 2 및 PSS 4000은 EN IEC 61511의 SIL 3까지 인증받았으며 EN IEC 61508의 요구사항을 충족합니다.
  • 직관적인 소프트웨어 도구: 구성 가능한 펑션 블록 – 추가적인 프로그래밍 스킬이 요구되지 않습니다.
  • 내장된 진단 기능 및 포괄적인 시각화 옵션을 통해 높은 생산성 제공

수소 산업 관련 필츠 솔루션에 대한 자세한 정보

백서: 수소 산업을 위한 기능 안전 및 산업 보안

이 백서에는 수소의 생산, 취급 및 사용 시 기능 안전과 산업 보안을 위한 필수 요구사항이 요약되어 있습니다.

수소 산업 어플리케이션 관련 솔루션 홍보 자료

이 홍보 자료에서 필츠는 수소 산업의 안전 기능 제어 및 모니터링을 위한 광범위한 솔루션을 소개합니다. 
 

추가 정보

수소 산업 관련 FAQ 섹션에서 기능 안전 및 산업 보안에 대한 추가 질문과 답변을 확인하실 수 있습니다. 

수소 솔루션 관련 FAQ

수소 산업의 고객 요구사항에 맞춘 컨설팅 서비스

수소 산업에서 고객의 요구사항을 충족하기 위해 필츠가 제공할 수 있는 솔루션에 대해 조언해 드리겠습니다.

지금 상담을 예약하세요.

수소 산업 어플리케이션을 위한 필츠의 솔루션

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


 

 


* 필수 입력 필드
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]