산업 사이버 보안 제품 솔루션

권한 있는 사람에게만 접근을 허용합니다!

팔짱을 하고 안전 게이트 앞에 서있는 남성

필츠는 기계 레벨 안전에 관한 전문기업으로, 산업 사이버 보안에 대한 필츠의 활동은 기본적으로 기계에 초점이 맞춰져 있습니다. 필츠는 IT 네트워크를 통한 공격으로부터 보호하고 물리적 접근을 통해 기계에 악의적 또는 의도치 않은 변경을 수행할 위협으로부터 보호하기 위한 구체적인 제품 솔루션을 고객에게 제공합니다.

네트워크를 통해 기계에 무단 액세스할 수 있다면 아무리 뛰어난 게이트 보호 장치접근 제어라도 회사에 도움이 되지 않습니다. 이런 경우에는 기계류 안전산업 사이버 보안을 모두 고려한 총체적 안전 컨셉이 필요합니다. 보안 상의 허점이 드러나는 경우 품질이 저하되고 계획에 없던 기계 가동 중단이 발생할 수 있습니다. 따라서 권한 있는 담당자만이 제어 시스템에 접근할 수 있도록 하고 디지털 외부 공격에 의한 시스템 무단 변조를 방지하는 방식으로 플랜트와 기계류를 보호하는 보안 조치를 적용하는 것이 무엇보다도 중요합니다.

필츠는 작업자 안전 보호라는 측면의 기계류 안전뿐 아니라 산업 보안까지도 고려한 일관성 있는 기계 접근 컨셉을 제공하여 고객의 기계를 무단 조작이나 잘못된 사용으로부터 보호합니다. 필츠는 이러한 총체적 접근 방식을 통해 기계에서 IT 보안과 OT 보안 간의 인터페이스를 보호하여 시스템에 대한 최대 보안을 달성합니다. 이를 위한 기반은 사이버 보안 규격인 국제 규격 시리즈 IEC 62443이며, 이 규격은 "산업 자동화 및 제어 시스템(Industrial Automation and Control Systems, IACS)"의 IT 보안에 초점을 둡니다.

보안 액세스 및 데이터 보안을 위한 필츠의 사이버 보안 솔루션

물리적 접근 제어

기계 앞에 있는 안전모를 쓴 남성

신원 확인 및 접근 관리 – I.A.M.

필츠는 “신원 확인 및 접근 관리” 즉, I.A.M.을 통해서 일상적인 접근 관리 문제에 대한 맞춤 솔루션뿐만 아니라 광범위한 제품 및 소프트웨어 패키지도 제공하고 있습니다. 간단한 인증부터 복잡한 접근 관리까지, 기능 안전 작동 모드 선택부터 전자식 유지보수 안전 보호에 이르기까지 모든 부문에서 도움을 드릴 수 있습니다.

안전 및 산업 사이버 보안 기능을 단일 시스템에 구현
그룹 제품 사진

모듈형 안전 게이트 시스템

기계류에 대한 접근을 제어함으로써 위험한 기계 동작으로부터 사람을 보호할 수 있습니다. 여기가 바로 모듈형 안전 게이트 시스템을 사용해야 하는 지점입니다. 빌딩 블록 원칙에 따라 안전 게이트에 대한 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공할 뿐만 아니라, 어플리케이션에 따라 맞춤 구성된 안전 게이트 솔루션을 구축할 수도 있습니다. 또한 경제적인 직렬 연결, 신속한 진단, 추가 제어 및 푸시버튼 요소 그리고 옵션으로 제공되는 이스케이프 릴리즈와 같은 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다.

게이트 안전 보호
PITmode fusion 제품 사진

작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode fusion

PITmode fusion을 통해 플랜트와 기계류를 무단 접근으로부터 보호하고 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지할 수 있습니다. PITreader로 접근 권한을 제어할 뿐만 아니라 PITmode fusion을 사용하여 기능 안전 작동 모드를 선택할 수도 있습니다. 안전 및 보안 기능을 하나의 시스템에서 구현할 수 있습니다.

안전 접근 제어
노트북에 연결된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품 사진

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2

모든 기계 유형에 대해 비상 정지, 안전 게이트, 라이트 커튼, 양수 제어 장치 등을 모니터링하려면 필츠의 베스트셀러이자 세계적으로 통용되는 국제 안전 규격인 본 솔루션을 이용하세요. 그래픽 구성 도구에서 인증된 기능 블록을 사용하여 PITreader에서 접근 권한을 간편하게 생성하고 PITmode fusion에서 안전 작동 모드를 선택할 수 있습니다.

안전 제어

고객을 위한 필츠의 총체적 산업 보안 포트폴리오 - 기계류 보안을 단계별로 구현하세요!

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드