24.9.2025

ISO 22734-1: Tärkeitä turvallisuuteen liittyviä muutoksia standardin vuoden 2025 versiossa verrattuna vuoden 2019 versioon.

Standardi ISO 22734-1:2025 "Veden elektrolyysiin perustuvat vetygeneraattorit", Osa 1: Turvallisuus

Standardissa ISO 22734 määritetään vaatimukset vetygeneraattoreille, jotka käyttävät sähkökemiallisia reaktioita veden hajottamiseksi vedyksi ja hapeksi. Se soveltuu teollisuuden, kaupan ja kotitalouksien sovelluksiin ja tukee vedyn turvallista ja kestävää käyttöä energialähteenä.

Standardin tarkistettu versio 2025 tuo mukanaan merkittäviä uudistuksia ja parannuksia, joilla pyritään kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan turvallisuuteen ja tekniseen edistykseen vetyteknologiassa. Se on suunnattu kehittäjille, operaattoreille ja turvallisuusvastaaville teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Alla on lueteltu tärkeimmät turvallisuuden kannalta merkitykselliset muutokset vuoden 2019 versioon verrattuna:

1. Turvallisuusvaatimusten rakenne

Turvallisuusvaatimuksia siirrettiin ohjaustekniikkapainotuksesta (kappale 4.5, 2019) kattavaan riskinhallintamalliin (kappale 4.2, 2025). Uudet huomioon otetut seikat ovat muun muassa

  • Jäännösjännite ja jäännösvaraus komponenteissa
  • Hapen virtausnopeus
  • Ylimääräinen vesi vety- tai happilinjoissa

2. Kaasun risteäminen

Standardissa käsitellään ensimmäistä kertaa vety-happivuodon riskejä, jotka voivat johtaa räjähdyskelpoisten seosten muodostumiseen. Uusia vaatimuksia ovat muun muassa:

  • H₂- ja O₂-puolen välisen paine-eron seuranta kennopinossa.
  • Vähimmäiskäyttöparametrien (virta, lämpötila, paine) määrittely.
  • Uuden liitteen C tekniset suuntaviivat

3. Toiminnallinen turvallisuus

Lisää valinnanvaraa toiminnallisen turvallisuuden standardien käytössä:

  • IEC 61508 ja IEC 61511 (kuten ennenkin)
  • Uutuus: IEC 62061 ja ISO 13849. Tämä mahdollistaa tarkemman mukauttamisen erilaisiin teollisuuden turvallisuuskonsepteihin.

4. Kyberturvallisuus

Vuoden 2025 versiossa kyberturvallisuus on ensimmäistä kertaa pakollinen:

  • Etäohjattavien järjestelmien on oltava ISO/IEC 27001 -standardin mukaisia.
  • Valmistajien on toteutettava suojatoimenpiteitä luvattoman käytön ja haavoittuvuuksien varalta koko elinkaaren ajan.

 

Yhteenveto:

ISO 22734-1:2025 on tärkeä askel kohti kokonaisvaltaista turvallisuutta ja järjestelmän eheyttä. Siinä annetaan selkeät tekniset ohjeet nykyaikaisten vetygeneraattorien kehittämistä ja käyttöä varten - ja vahvistetaan turvallisen vetytalouden perustaa.

 

Lisätietoja Pilzin ratkaisuista vetytuoteteollisuudessa:

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä
Vetytankkausasema
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?