Hätäpysäytys pysäyttää vaaraa aiheuttavat liikkeet

Hätäpysäytys pysäyttää vaaraa aiheuttavat liikkeet

Koneet ja laitteistot pitää varustaa konedirektiivin mukaisella hätäpysäytyslaitteistolla, jotta vaara voidaan hätätilanteessa torjua tai sitä voidaan vähentää. Hätäpysäytyksen hallintalaitteita käytetään manuaalisesti ja ne laukaisevat signaalin vaaraa tuottavan liikkeen pysäyttämiseksi. Kun hätäpysäytyskäsky annetaan, hätäpysäytyskytkin lukitaan. Kytkimen on pysyttävä lukittuna, kunnes lukitus vapautetaan manuaalisesti. Konetta ei tarvitse kytkeä kokonaan irti energiasyötöstä.

Hätäseis erottaa järjestelmän energiansyötöstä

Hätäpysäytyksestä poiketen hätäseispainike erottaa järjestelmän kokonaan energiansyötöstä.

 

Hätäpysäytystä koskevat standardit

EN ISO 13850 Koneiden turvallisuus - Hätäpysäytys - Suunnittelun periaatteet
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä