C-standardit ovat tuotestandardeja, jotka sisältävät yksityiskohtaiset vaatimukset tietyille koneille viittauksilla B-standardiin. Näiden standardien laadintaan osallistuu kaksi organisaatiota: CEN eurooppalaisille standardeille ja CENELEC sähköalan standardeille.
Tuotekohtaiset standardit (C-standardit)
Tuotestandardit

Tärkeimmät C-standardit
Lehdistö | |
---|---|
Työkalukoneiden turvallisuus - puristimet - osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset | EN ISO 16092-1 |
Työkalukoneet - Puristimien turvallisuus - Osa 2: Mekaaniset puristimet | prEN ISO 16092-2 |
Työkalukoneiden turvallisuus - puristimet - osa 3: Hydraulipuristimien turvallisuusvaatimukset | EN ISO 16092-3 |
Työkalukoneet - Puristimien turvallisuus - Osa 4: Pneumaattiset puristimet | ISO 16092-4 |
Särmäyspuristimet | EN 12622 |
Muovi-/kumikoneet | EN 289 |
Teollisuusrobotit | |
---|---|
Osa 1 Robotit Osa 2 Robottijärjestelmä ja integrointi | EN ISO 10218-1 / 2 |
Yhteistyörobotit | ISO TS 15066 |
Koneistuskeskukset | |
---|---|
Konetyökalut - Turvallisuus - koneistuskeskukset | EN 12417 |
Tekstiilinkäsittelykoneet | EN ISO 11111-1 -7 |
Puuntyöstökoneet | EN ISO 19085-1 - 17 |
Laserkäsittelykoneet | EN ISO 11553-1 - -3 |
Pakkauskoneet | EN 415-1 -10 |
---|
Paperikoneet | EN 1010-1 - -5 |
---|
Lämpömuovauskoneet | EN 422, EN 12409 |
---|
sorvit | EN ISO 23125 |
---|
Metallisulavalujärjestelmät | EN 869 |
---|
Jatkuvat kuljettimet (kuljetinhihnat) | EN 619 |
---|
Sähkökäyttöiset portit | EN 12453 |
---|
Autonomiset kuljetusjärjestelmät | EN ISO 3691-1 - 6 |
---|
Yhteystiedot