Saksan Nürnbergissä toimiva erikoiskonevalmistaja testFAB42 valmistaa koestuslaitteistoja, joilla on selkeästi määritelty suorituskykyprofiili, kuten kompakteja, kääntyvällä suojakuvulla varustettuja testipenkkejä tai asennusvalmiita testisoluja. Tavoitteena on kehittää tehokkaita ratkaisuja, joissa työnkulut ovat ergonomisia ja käyttöhenkilöstön turvallisuus on etusijalla jännitteiden ollessa jopa 1 500 volttia. testFAB42 on käyttänyt PNOZmulti-järjestelmää testipenkkien keskeisenä turvallisuuskomponenttina jo yli kymmenen vuoden ajan: pienohjauksen ja PSEN-turva-anturien ansiosta testFAB42 on pystynyt ajan mittaan standardoimaan testipenkkinsä laajasti. Nykyään testFAB42:n asiakkaat saavat testipenkkiinsä integroidun Pilz-ohjaus- ja turvallisuustuotepaketin sekä valinnaisen palvelupaketin, johon sisältyy CE-merkintä.
PNOZmulti & Co: standardoitu turvallisuusratkaisu testipenkeille
Turvalliset testipenkit myös suurjännitteellä
Turvallisuusmallit, jotka käsittävät safetyn, securityn ja neuvonnan
PNOZmulti-järjestelmän lisälaajennusmoduulien avulla testFAB42 pystyy toteuttamaan asiakkaiden toiveet ilman muuta PLC:tä tai lisä-älyä. Pienohjaus tulkitsee kaikkien asennettujen sähköisten komponenttien, kuten suojaovien, signaalit ja suorittaa hätätilanteessa järjestelmän turvallisuusohjatun poiskytkennän. Tätä hyödynnetään esimerkiksi testauslaitteistossa, jolla määritetään invertterin suorituskykyrajat. PSENmlock-turvalukitus varmistaa erottavat suojakuvut ja -ovet, joten käyttäjät voivat työskennellä vaarattomasti esimerkiksi asettaessaan tai poistaessaan testikappaleita. Safety-toimien rinnalla PITmode fusion, joka on käyttötilan valintajärjestelmä ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, kattaa security-toiminnot vahinkojen poissulkemiseksi ja manipuloinnin vähentämiseksi. Lisäksi testFAB42:n asiakkaat saavat yhteistyössä Pilzin kanssa yksilöllisesti räätälöitävän palvelupaketin, joka sisältää esimerkiksi turvallisuuskonseptineuvonnan, suunnittelupalveluja ja CE-merkinnän. Toisin sanoen tarjonta käsittää standardoidut kokonaisvaltaiset turvallisuusmallit.
Edut yhdellä silmäyksellä
- PNOZmultissa lisänä käytettävien laajennusmoduulien ansiosta ei tarvita muuta PLC:tä tai lisä-älyä
- Erikoiskoneiden kehittäminen ja rakentaminen on pitkälti standardoitua
- testFAB42:n asiakkaat saavat integroidun ohjaus- ja turvallisuustuotepaketin sekä pyynnöstä palveluja, joihin sisältyy CE-merkintä
Case-tapaus
”Olemme vuosien varrella oppineet tuntemaan ja arvostamaan Pilz-tuotteiden laatua ja turvallisuutta. Neuvonta ja tuki on aina esimerkillistä, olipa haaste mikä tahansa: lopputuloksena on aina hyvä ratkaisu! Lisäksi nimi Pilz nauttii asiakkaidemme keskuudessa suurta arvostusta ja korostaa sitä, että suhtaudumme safetyyn ja securityyn erittäin vakavasti.”
Tietoja testFAB42:sta
Vuonna 2009 perustettu testFAB42 työllistää tällä hetkellä 12 työntekijää ja on erikoistunut erityisesti asiakaskohtaisten koestus- ja testauslaitteistojen kehittämiseen ja valmistamiseen elektroniikan ja tehoelektroniikan aloilla. Tämä Nürnbergissä toimiva yritys asettaa asiakaskohtaisesti suunnitelluille testipenkeilleen erittäin korkeat vaatimukset: erikoiskoneiden valikoima ulottuu erillisistä testipenkeistä aina asennusvalmiisiin integrointiratkaisuihin, jotka on suunniteltu tarkasti asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kohdealoja ovat ennen kaikkea auto- ja alihankintateollisuus sekä lääketeollisuuden ja -tieteen alat.
Tuotteemme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]