Österreichischen Post AG:n suurimman kirjelogistiikkakeskuksen noin 8 kilometrin pituinen kuljetinlinja haluttiin varustaa uusimmalla ohjaustekniikalla. Tavoite ja samalla haaste: selkeästi parempi käytettävyys Käytettävyys on erityisen tärkeää: niin sanotun yleispalveluasetuksen mukaan postilähetysten on saavuttava vastaanottajalle asetuksessa säädettyinä aikoina. Näin ollen muutostyöt voitiin tehdä vain hyvin tiukassa aikataulussa viikonloppuisin. Pilz vastasi pääurakoitsijana kaikista muutos- ja modernisointitöistä. PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjaama uusi tekniikka- ja turvallisuuskonsepti takaa nykyään suuremman joustavuuden ja turvallisuuden. Muutostyö lähes ilman seisokkeja!
Pilz varmistaa postin kulun
Jatkuva muutos
Täysin turvallinen päivitys
Wien-Inzersdorfissa sijaitsevan automaattisen kuljetin- ja lajittelujärjestelmän on käsiteltävä jopa 46 000 kirjettä tunnissa, ja sen on toimittava moitteettomasti ympäri vuorokauden. Hätäpysäytyspainikkeet koko kuljetinlinjalla ja erityisesti siirtoasemilla varmistavat, että käyttöhenkilöstö voi nopeasti pysäyttää järjestelmän ja puuttua siihen ongelmatilanteessa. Koska koko järjestelmä pysähtyi kuitenkin välittömästi hätäpysäytyksen jälkeen, tarvittiin käytännöllinen ja standardien mukainen turvallisuusratkaisu. Tästä syystä kuljetinjärjestelmä jaettiin neljään osaan. Nykyään tällä varmistetaan, että kuljetusastian kaatuminen pysäyttää vain alueen, johon se vaikuttaa suoraan. Pilziltä saatu ja Pilzin kanssa luotu teknologiapäivitys oli kaikin puolin huipputurvallinen: Jokaisessa yksittäisessä muutostyövaiheessa voitiin turvautua vanhaan järjestelmään - PSS 3000 - kunnes uusi järjestelmä toimi täydellisesti.
Edut yhdellä silmäyksellä
- Ei tuotantokatkoksia muutosvaiheen aikana: järjestelmäintegraatio tapahtui käytännössä käynnissä olevan toiminnan rinnalla.
- PSS 3000 PLC-ohjaus vain korvattiin seuraajallaan: PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä.
- Korkeampi käytettävyys: hätäpysäytys pysäyttää nyt vain kyseisen alueen.
Case-tapaus
Tunsimme Pilzin jo ennestään ja tiesimme, että sen tuotteet toimivat erittäin hyvin ja ennen kaikkea, että niiden laatu on huippuluokkaa." Kaikkien työvaiheiden koordinointi ja tarkka valmistelu, avoin viestintä ja yhteydenpito hankekumppaniin ja meihin kunnossapito-osastossa – Pilz teki yksinkertaisesti erittäin hyvää työtä. Kaiken kaikkiaan se oli loistavaa tiimityötä, joka lopulta johti menestykseen.
Österreichische Post AG
Itävallan johtavana logistiikka- ja postipalvelujen tarjoajana Österreichische Post AG tarjoaa palveluja kirjeiden ja pakettien jakelun, suoramainonnan sekä konttori- ja pankkipalvelujen aloilla. Sillä on 16 posti- ja logistiikkakeskusta eri puolilla maata ja noin 28 000 työntekijää. Logistiikka- ja postipalvelujen tarjoaja palvelee valtakunnallisella toimipisteiden ja logistiikkakeskusten verkostollaan sekä yksityis- että yritysasiakkaita. Österreichische Post AG:n pääkonttori sijaitsee Wienissä, ja yhtiö itsenäistyi oikeudellisesti vuonna 1999.
Tuotteemme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]