Thüringeriläisen L-TEC GmbH:n itseliikkuva gondolihissi on uudenlainen kuljetusjärjestelmä, jota voidaan käyttää kaikkialla maailmassa: Outdoorlift ylittää helposti myös epätasaisen maaston, esimerkiksi rinteissä tai matkailukohteissa. Koska kyseessä on automatisoitu matkustajakuljetin, turvallisuusvaatimukset ovat kuitenkin korkeat ja vaihtelevat kohdemaasta riippuen. Siksi L-TEC otti Pilzin mukaan: maakohtaiset eritelmät, maailmanlaajuisesti vertailukelpoiset automaatio- ja turvallisuusstandardit ja lisäksi vastaavat turvakomponentit ja niihin liittyvät palvelut yhdestä lähteestä - L-TECin minivuoristoradoissa PNOZmulti takaa turvaratkaisun ytimenä turvallisen matkan alusta alkaen.
Turvallinen kuljetus yli kukkuloiden ja laaksojen
Ulkohissi kaikkiin tilanteisiin
Integroidulla keskitetyllä turvallisuusohjauksella
Itseliikkuva hissi kuljettaa jopa 14 henkilöä, ja se on sovitettu olosuhteisiin ympäristöä suojelevasti. Asiakkaan Hydraulinen tasausjärjestelmä pitää gondolin lattian tasaisena koko matkan ajan. Outdoorlift pystyy nousemaan jopa 45 asteen kulmassa eikä asemien määrää ole rajoitettu. Hissin on siksi täytettävä lukuisat turvallisuuskriteerit, jotka koskevat jarrujärjestelmää, nopeuden säätöä ja myös automaattisten ovien sulkemisprosessia. Jotta kaikki nämä turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää luotettavasti, ohjaamossa käytetään Pilzin turvakomponentteja hätäpysäytyksen, oven, asennon, pysähdyksen ja pääteasennon valvontaan sekä toimintatilan vaihtamiseen. Käyttö, hallintalaitteet ja kaikki niihin liittyvät komponentit ovat ohjaamossa, PNOZmulti mukaan lukien: Maailmanlaajuisesti hyväksi todettu turvallinen pienohjaus vastaa keskitetystä turvallisuusjohtamisesta - myös Malesiassa.
Edut yhdellä silmäyksellä
- PNOZmulti: Joustava ja siirrettävä turvallisuusarkkitehtuuri hankekohtaisia sovelluksia varten
- Helppo käsittely PNOZmulti Configuratorin ansiosta
- Asiantuntemusta ja neuvontaa yhdestä lähteestä turvallisia hissejä varten kaikkialla maailmassa
Asiakastarina
Riippumatta siitä, mihin maahan toimitamme ja kuinka monta pysäkkiä reitillä on: PNOZmulti ja sen joustava, modulaarinen ja siirrettävä rakenne mahdollistavat turvallisuusarkkitehtuurin. Projektikohtainen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa, joten Outdoorlift on käyttövalmis mahdollisimman nopeasti.
Tietoa L-TECistä
Thüringenin Weirassa sijaitseva L-TEC GmbH on asiantuntija ulkohissien alalla. Hissivalikoimaan kuuluu hissityyppejä 4–14 hengelle. Skaalautuvaa kuljetusratkaisua voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa esteettömään liikkumiseen myös vaikeakulkuisessa maastossa. Toimitusjohtaja ja idean isä Frank Scholz kehitti ensimmäisen prototyypin vuonna 2009. Nykyään L-TEC myy hissejä kaikkialla Saksassa, Euroopassa ja Aasiassa.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]