Turvalliset prosessit PSENopt II -turvavaloverhoilla

Itävaltalainen SRW Automation & Services GmbH toteuttaa kosketuksettomasti toimivan PSENopt II -turvavaloverhon uudella sukupolvella lukuisia automaatio- ja turvallisuustehtäviä robottisovellusten, pyöröpöytäautomaattien sekä syöttöjen ja poistojen yhteydessä. Ratkaisevaa käyttöönoton kannalta oli turvavaloverhojen kestävyys ja lyhyet reaktioajat. Vaatimuksena oli lisäksi tyypin 3 valoverho, ja Pilz on ainoa valmistaja, jolla on sellainen tuotesalkussaan.

Salamannopea ja äärimmäisen joustava turvallisuusratkaisu

Turvavaloverho pakkauslaitteistossa

SRW on jo valinnut kahteen erilaiseen laitteistoon Pilzin esteettömän turvallisuusratkaisun: PSENopt II varmistaa prosessin pakkaustäyttölaitteistossa, jossa kuljettimella tuodut kartongit avataan ja pinotaan sitten robotilla kuljetussäiliöön. Se mahdollistaa pakkausten sujuvan syötön ja purkamisen tuotantoprosessia häiritsemättä. PSENopt II -valoverhoa käytetään myös kokoonpanosolussa, jossa komponentteja painetaan kiinni piirilevyyn. Tässä valoverhot huolehtivat siitä, että soluun integroitu 6-akselinen robotti tai servopuristin ja/tai liikkuva pyöröpöytä eivät aiheuta vaaratilanteita.

Molempien SRW-sovellusten kannalta oli ratkaisevaa se, että PSENopt II mahdollistaa osien joustavan syötön ja poiston sekä käsittelyn. Lisäksi vaadittiin taloudellinen ratkaisu: tyypin 3 luokitus takaa sellaisen. SRW:lle oli tärkeintä saada korkean käytettävyyden tarjoava turvallisuuskokonaisratkaisu diagnoosi- ja huoltotoiminnoilla.

Turvavaloverho robottisolussa

”Valitsimme Pilzin uuden PSENopt II -valoverhon, koska se täyttää ainoana luokan 3 vaatimukset. Turvavaloverhojen nopea ja helppo asennus lyhentää asennus- ja käyttöönottovaihetta ja ne soveltuvat lähestulkoon kaikkiin sovelluksiimme.“

Andreas Stummer, SRW Automation & Service GmbH:n teknisen myynnin ja projektinhallinnan päällikkö.

Ratkaisun edut ja hyödyt:

Turvavaloverho pakkaustäyttölaitteistossa
  • Luokan PL (d) sovellukset on helppo toteuttaa tyypin 3 turvavaloverhoilla
  • Kestää erityisen hyvin iskuja, törmäyksiä ja tärinää (50 g saakka)
  • Helppo asentaa
  • Erittäin nopeat reaktioajat

SRW Automation & Service

Itävaltalainen järjestelmäintegraattori toimittaa innovatiivisia Turnkey-ratkaisuja monimutkaisen robottitekniikan, laitteistojen ketjutuksen sekä erikoiskonevalmistuksen alalla. Yritys suunnittelee, kehittää ja valmistaa asiakkaille räätälöityjä ohjauksia ja laitteistoja. SRW:n erityisosaaminen on yksittäiskomponenttien suunnittelussa, integraatiossa ja ketjutuksessa.

Logo SRW Automation & Service GmbH

Tuotteemme käytännössä:
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä