Tältä sivulta löydät PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalun versioiden ajantasaiset tiedot, uudistukset ja huomautukset.
Katso, mitä toimintoja on lisätty ja miten voit jatkossa konfiguroida vieläkin tehokkaammin.
Kaikki olennaiset tiedot PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalun nykyisistä ja aiemmista versioista.
Tältä sivulta löydät PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalun versioiden ajantasaiset tiedot, uudistukset ja huomautukset.
Katso, mitä toimintoja on lisätty ja miten voit jatkossa konfiguroida vieläkin tehokkaammin.
Jatkossa myös FSoE SubInstancet, jotka tukevat ainoastaan SRA-parametreja, voidaan liittää FSoE MainInstancen PNOZmulti 2:n kautta. Tämä laajentaa käyttömahdollisuuksia turvallisessa tiedonsiirrossa ja lisää joustavuutta vastaavien laitteiden integroinnissa.
FSoE SubInstance hoitaa tällöin tämän parametrisoinnin CRC-tarkistuksen ja varmistaa siten, että parametritiloja verrataan johdonmukaisesti ja jäljitettävästi.
Etusi: parempi yhteensopivuus, selkeä turvallisuustarkastus ja uusi askel kohti modernien FSoE-arkkitehtuurien kattavaa tukea.
SRA-konfigurointi on käytettävissä FSoE SubInstancien tukemiseen. Kaikki tähän asti saatavilla olleet FSoE-moduulit ovat näin ollen yhteensopivia.
PNOZmulti-erillisperusyksikkö PNOZ m C0 tarjoaa kahdeksan turvallista tuloa ja neljä turvallista puolijohdelähtöä. Uutta: PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalussa voit konfiguroida jopa kuusi turvallista tuloa kaskadituloina. Tämä mahdollistaa konevyöhykkeiden selkeän jäsentelyn tai modulaaristen koneiden ja laitteistojen välisen joustavan ketjuttamisen.
Jos käytät käyttäjänä kaskadoituja PNOZelog-laitteita, tämä uusi toiminto mahdollistaa ongelmattoman vaihdon analysoimalla PNOZelog-OSSD-lähtöjä yhden PNOZ m C0 -tulon kautta.
Kaskadointi tuo konkreettisia etuja suunnitteluun ja käyttöön:
CRC on lyhenne sanoista Cyclic Redundancy Check, ja se on koko SRA-parametrisarjan (Safety Related Application Parameter) tarkistussumma. Se toimii yksiselitteisenä todisteena siitä, että useat laitteet toimivat täsmälleen samoilla turvallisuuden kannalta tärkeillä parametreilla.
CRC:tä käytetään varmistamaan, että kaikilla mukana olevilla laitteilla on sama SRA-tila. Laitteiden välinen turvallinen yhteys muodostetaan vain, jos CRC täsmää.
Molemmilla laitteilla on omat SRA-parametrisarjansa, joiden on oltava loogisesti identtiset.
Ei. FSoE SubInstance ei vertaile jokaista yksittäistä parametria, vaan se vertailee ainoastaan koko parametrisarjojen CRC:tä. Tämä yksinkertaistaa vertailua ja lisää turvallisuutta poikkeamia vastaan.
EtherCAT MainDevicen CRC
Turvallinen yhteys muodostetaan vain, kun
täsmäävät täysin.
Identtinen CRC tarkoittaa seuraavaa:
Jos CRC on eri:
CRC-vertailu estää sen, että laitteet, joilla on
turvallisuusparametreja, kommunikoivat keskenään. Näin ollen se on keskeinen osa toiminnallista turvallisuutta.
PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ja PNOZmulti 2 -pienohjauksen peruslaitteiden PNOZ m B1 tai PNOZ m B1 Burner välille voidaan konfiguroida turvallinen bittitason datayhteys, jos molempia ohjauksia on tarkoitus käyttää samassa järjestelmäarkkitehtuurissa. Aiemmin erilliset "maailmat" on yhdistetty turvallisesti Ethernetin kautta Safe Ethernet Connection -ohjelmistomoduulien avulla. Tätä varten PAS4000-ohjelmistossa on Fail-safe-lohko "FS_SafeEthernetConnection 2" ja PNOZmulti Configurator issa lohko "Safe Ethernet Connection Status”. Käyttäjäohjelmien moduuleihin lisätään vain vaihdettavat tiedot – lisäkonfigurointia ei tarvita. Laitteiston investointisuoja on taattu, vaihto toiseen järjestelmään ei ole tarpeen
Etusi:
Toinen versio 11.6:n ominaisuus on mahdollisuus tallentaa projektisi pilvipalveluun Myzel Lifecycle Platformiin (MLP): kaikki PNOZmulti 2 -projektin tiedot tallennetaan keskitetysti yhteen paikkaan, jossa niihin pääsee käsiksi milloin tahansa. Lyhyemmät projektiajat ja helppo dokumentointi PNOZmulti 2 -projekteille Pilzin uudessa pilviratkaisussa.
PNOZ m B1 ja PNOZ m B1 burner -perusyksiköt tukevat nyt 6 laitetta aiemman 4 laitteen sijasta PITreader sähköisessä kulkulupajärjestelmässä - joustavampia kulkulupia varten: yksinkertaisesta vapauttamisesta monimutkaisiin lupamatriiseihin yksilöllisellä koodauksella.
20. tammikuuta 2027 alkaen koneasetusta 2023/1230 (MR) on sovellettava pakollisesti. Eräässä MR:n vaatimuksessa todetaan, että Industrial Security on pakollinen osa koneiden turvallisuutta. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi PNOZmulti 2 perusyksiköihin asennettiin Security-toiminnot, kuten käyttäjähallinta ja käyttöoikeuksien hallinta, jotka suojaavat yksiköitä luvattomalta käytöltä. Jotta voit käyttää perusyksikköä tai tehdä muutoksia PNOZmulti Configurator:n kautta, käyttäjän on todennettava itsensä käyttöoikeustiedoilla. Myös ylemmällä tasolla on määritelty salasanoja koskeva ohje, jota sovelletaan salasanojen antamiseen PNOZmulti-projekteja luotaessa. Rajoitettu määrä kirjautumisyrityksiä projektin käyttöön varmistaa, että käyttäjätili lukitaan tietyksi ajaksi, jos peräkkäiset kirjautumisyritykset ovat epäonnistuneet. Näin laite on suojattu ja peukalointi estetty.
Toinen ohjelmistotyökalun uudistus koskee turvallista kenttäväylämoduulia PNOZ m EF EtherCAT FSoE:.
Jos haluat vaihtaa tavallisesta EtherCAT-kenttäväylämoduulista PNOZ m ES EtherCAT turvalliseen FSoE-kenttäväylämoduuliin, luotu konfiguraatio otetaan käyttöön siirtymistoiminnon avulla, kun laite vaihdetaan. Tämä mahdollistaa käyttäjäystävällisen vaihdon vain muutamalla napsautuksella ohjelmistotyökalussa. Näin voit toteuttaa turvallisia järjestelmärakenteita "yhden kaapelin ratkaisulla" kenttäväylätasolla. Koneet toimivat erittäin hyvin saatavilla, luotettavasti ja turvallisesti.
Etusi:
PNOZmulti Configurator -Ohjelmistotyökalua käytetään PNOZmulti 2 -pienohjauksen laitteiston konfigurointiin ja turvapiirin luomiseen. Konfiguroitavat turvallisuusohjelmat ovat osoittautuneet helppokäyttöisiksi.
Versio 11.4 sisältää nämä uudet ominaisuudet:
Keskitetyt tulo- ja lähtömoduulit suojausluokassa IP67, joissa on 8 turvallista tuloa ja 4 turvallista puolijohdelähtöä, jotka mahdollistavat hajautettujen oheislaitteiden suoran kytkennän PNOZmulti 2:een neljän 5-napaisen M12-naarasliittimen kautta. Näin voit joustavasti valvoa jopa 64 anturia tai toimilaitetta kentällä. Vähemmän johdotusta säästää käyttöönottokustannuksia. Saatavana on myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruuviliitäntäinen versio esimerkiksi elintarviketeollisuudessa käytettäväksi.
Versio 102 turvallista Safety over EtherCAT -moduulia PNOZ m EF EtherCAT FSoE varten on otettu käyttöön ohjelmistotyökalussa. Näin voit toteuttaa turvallisia järjestelmärakenteita "yhden kaapelin ratkaisulla" kenttäväylätasolla.
Taajuussuodatus voidaan määrittää tukahduttamaan lyhytaikaisia epätodennäköisiä taajuussignaaleja tai EMC-häiriöitä.
Voit suojata PNOZ m B1-perusyksikön luvattomalta käytöltä käyttäjähallinnan avulla. Jotta käyttäjä voi käyttää laitetta tai suorittaa tiettyjä toimintoja PNOZmulti Configuratorin kautta, hänen on autentikoitava käyttöoikeustiedoillaan. PNOZmulti 2:n käyttö on siis sekä safe että secure!
Toimintolohkot PSENscanin laserskanneria varten, Motion Monitoring AGV:tä varten
Ohjelmistoversiosta 11.3.0 alkaen uudet moduulit takaavat mahdollisimman turvallisen ja joustavan valvonnan:
Aluevalintatoimintolohko mahdollistaa tuottavat ratkaisut kiinteän ja liikkuvan vaaravyöhykkeen vartiointiin yhdessä 2D-alueiden valvontaan tarkoitetun PSENscan-turvalaserskannerin kanssa. Esimerkiksi avoimia robottisoluja voidaan valvoa turvallisesti tai varmistaa tehokkaat prosessit logistiikka- tai tuotantoympäristössä.
Laitteisto - optimaalisesti sovitettu sovellukseen::
Etusi:
Nämä uudistukset löytyvät versiosta 11.2.0:
Yhdistä PNOZmulti 2 -pienohjaus ja PITreader-lukuyksikkö RFID-tekniikalla, kun tarvitset huoltovarmistusta ja suojausta luvattomalta uudelleenkäynnistykseltä. Ohjelmistotyökalun kolmen uuden toimintoelementin avulla voit toteuttaa koneiden ja laitosten turvallisen kulkuoikeuksien ja uudelleenkäynnistyksen hallinnan. Käyttäjäohjelmassa kaikki rekisteröidyt avaimet tallennetaan luetteloon. Kone vapautetaan uudelleenkäynnistystä varten vasta, kun kaikki avaimet on kirjattu ulos. Manipulointi on mahdotonta, koska avain ei saa jäädä PITreader-lukijaan, kun laitokseen tullaan tai sieltä poistutaan. Kuolleen kulman elementti edellyttää, että järjestelmän piilevät alueet tarkistetaan ennen uudelleenkäynnistystä. Näin voit varmistaa koneiden ja laitteistojen huoltotyöt joustavasti. Voit kirjautua sisään ja ulos mistä tahansa ovesta, mikä säästää aikaa erityisesti suuremmissa laitoksissa.
Suunnitellussa uudessa koneasetuksessa (konedirektiivin seuraaja) edellytetään security-mekanismeja, jotka estävät pääsyn laitetietoihin. Turvallisuusominaisuudet on jo otettu huomioon PNOZ m C0:ssa. PNOZmulti 2 on siis hyvin varustettu tulevaisuutta varten.
Turvalliselle analogiselle PNOZ m EF 4AI -tulomoduulille on käytettävissä kaksi uutta toimintoelementtiä moduuliohjelmaa konfiguroitaessa. Erotus-elementti havaitsee analogisen arvon muutoksen tietyn ajan kuluessa. Ramppi-elementtiä käytetään, kun halutaan seurata, liikkuuko arvo määriteltyjen ala- ja ylärajojen sisällä. Jos arvo ylittää tai alittaa raja-arvon – toleranssit huomioiden – PNOZmulti 2 käynnistää asianmukaiset korjaavat toimenpiteet. Prosessisi ovat turvassa riippumatta siitä, valvotko täyttöastetta, lämpötilaa, painetta, nopeutta tai muita arvoja.
PNOZ m B1-perusyksikköön voi nyt kytkeä jopa 6 PNOZ m ES 14 DO -lähtömoduulia. Näin voit aktivoida merkkivalot, signaalivalot, painikevalaistuksen ja monet muut vakiotehtävät taloudellisesti.
*PNOZmulti Classic ja PNOZmulti Mini -tuoteperheiden valmistus lopetetaan 31.12.2024.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]