PNOZmulti 2 -pienohjaus - Laajennusmoduulit

Laajenna modulaarisesti - helposti, joustavasti, kustannusoptimoidusti

PNOZmulti 2 -pienohjaukset - Laajennusmoduulit

Oletko valinnut sopivan perusyksikön sovellukseesi? Vaatimuksista riippuen PNOZmulti 2 -perusyksikköön voidaan kytkeä erilaisia laajennusmoduuleja: Esim. I/O-moduuleja, Motion-Monitoring-moduuleja ja liitäntämoduuleja.

Tarjoamme sinulle modulaarisen, skaalattavan ratkaisun jokaiseen sovellukseen. Maksat vain sovelluksessasi tarvittavista toiminnoista.

PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalussa voit koota laitteistokokoonpanon vain muutamalla napsautuksella. Ohjelmisto tukee sinua sijoittelussa.

Turvallinen Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM2DO:lla

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 –pienohjauksen Motion Monitoring –moduuli käyttöjen turvavalvontaan. PNOZ m EF 1MM2DO-moduulissa on kaksi puolijohdelähtöä, yksi kaskaditulo ja yksi kaskadilähtö. Laajennusmoduuli valvoo yhtä akselia yhdessä PNOZ m B0 perusyksikön tai PNOZ m B1 kanssa.
Turvallisen Motion-Monitoring-moduulin voit konfiguroida -ohjelmistotyökalussa PNOZmulti Configurator versiosta 10.13 lähtien. Luo erillinen moduuliohjelma (mIQ) kullekin moduulille turvallisten digitaalilähtöjen suoraa ohjausta varten.

  • Nopea vasteaika liiketapahtumiin, lähdöt sammutetaan alle 12 ms:ssa.
  • Jos määritetyt raja-arvot ylitetään, viesti lähetetään ja PNOZmulti 2 käynnistää turvallisen ja luotettavan reaktion vian tai suoja-alueiden rikkomisen yhteydessä.
  • Jos koko järjestelmä siirtyy STOP-tilaan, voidaan määrittää viivästetty sammutus.
  • Sammutus voidaan liittää muihin moduuleihin integroidun kaskaditulon ja -lähdön kautta. Jos moduuli sammuu, myös kaskadin kautta linkitetyt moduulit kytketään pois päältä.
  • Standardoidun, erittäin vakaan Mini I/O-liitännän avulla moduuliin voidaan liittää kaikki yleiset inkrementaalianturit käyttökohtaisella liitäntäkaapelilla.

PNOZmulti 2 -laajennusmoduulien käytön edut

  • saat tuotteet nopeammin markkinoille, sillä tulot ja lähdöt voidaan konfiguroida PNOZmulti Configurator:lla
  • laajenna helposti ja taloudellisesti modulaarisesti - skaalauttavissa tarkasti sovelluksesta ja tarvittavasta tulo- ja lähtömäärästä riippuen
  • nopeammat vasteajat ja lyhyet jaksonajat itsenäisen moduuliohjelman (mIQ) ansiosta, joka on saatavana valituille laajennusmoduuleille, joissa hajautettu käsittely suoritetaan suoraan moduulissa
  • suuremmat sovellukset mahdollisia linkitettävillä perusyksiköillä
  • hajautetusti laajennettavissa kentällä turva-antureilla
PNOZmulti 2 -laajennusmoduulien käytön edut

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti 2 -laajennusmoduulit

PNOZmulti 2 - I/O-turvamoduulit

Saatavana on erilaisia moduuleja ml. tulomoduuli, rele- ja puolijohdelähtömoduuli, Motion-Monitoring-moduuli sekä liitäntämoduuli.

PNOZmulti 2 – I/O-vakiomoduulit

tulo- ja lähtömoduulit ei-turvallisiin vakiosovelluksiin

PDP67 Link hajautettu I/O

Hajautettujen PDP67 tulo- ja lähtömoduulien kotelointiluokka on IP67 ja ne valvovat turvatoimintoja suoraan kentällä. Ne kytketään PNOZmulti 2 -pienohjaukseen ja parametrisoidaan PNOZmulti Configurator-ohjelmistossa. Tiedonsiirto tapahtuu suojatun yhteyden kautta. Sekä turvallinen PNOZmulti 2 -pienohjaus että liitettävät PDP67-tulo- ja lähtömoduulit ovat MR:n mukaisia.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä