text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
56 tuotetta löytyi
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Liitäntäjohto, USB 2.0 tyyppi A USB 2.0 tyyppi mini-B, johtimen poikkipinta: 0,09 mm², suojattu, johdon pituus: 3 m

€23.16
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Pistokejousiliitin X1 konfiguroitaville PNOZmulti 2 -pienohjauksille, koodaustyyppi 2.

€6.33
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Pistokeruuviliitin X1 konfiguroitaville PNOZmulti 2 -pienohjauksille, koodaustyyppi 2.

€6.33
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-muisti, 512 MB, PNOZ m B1:lle, perusyksikkö PNOZmulti 2.

€32.86
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 32 kB.

€21.91
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Sarja pistojousiliittimiä PNOZ m EF SafetyNetille, tiedonsiirtomoduuli, PNOZmulti 2 -pienohjaukset.

€5.05
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
PSEN im1 -liitäntä useiden turvamattojen liittämiseen ja arviointiinPNOZmulti-järjestelmään, 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.

€68.30
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti-sirukortti, 10 kpl sarja, 8 kB.

€125.79
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Sirukorttipidin, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.

€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Tarra sirukortille, PNOZmulti-pienohjaukset, 12 kpl.

€12.47
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 8 kB.

€13.85
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti-sirukortti, 10 kpl sarja, 32 kB.

€188.60
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Älykortinlukija PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

€93.99
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).

€50.35
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Liitäntäpistoke PNOZmulti-perusyksikön vasemmalle puolelle,keltainen/musta (10 kpl).

€42.75
MM A MINI-IO CAB06 5.0m
772243
GTIN: 4046548082609
Motion Monitoring -adapteri ELAU 9/9 5 m.

€102.70
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
GTIN: 4046548079111
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 1,5 m.

€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
GTIN: 4046548079128
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 2,5 m.

€70.42
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
GTIN: 4046548079135
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 5 m.

€88.24
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
GTIN: 4046548080728
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

€220.92
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus