PNOZmulti 2 -pienohjaus - Perusyksiköt

Sovelluksesi perusta: mikä on oikea perusyksikkö?

Mikä on oikea PNOZmulti 2 -perusyksikkö?

Konfiguroitavia PNOZmulti 2 -pienohjauksia voidaan käyttää miltei kaikilla laite- ja konerakentamisen alueilla. PNOZmulti 2 valvoo luotettavasti turvatoimintoja ja mahdollistaa vakio-ohjaustehtävien taloudellisen toteutuksen.

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset ovat modulaarisia: Valitset perusyksikön ja sovelluksesi vaatimuksista riippuen tarvittavan määrän laajennusmoduuleja.

Kompakti erillisperusyksikkö PNOZ m C0 ei ole modulaarisesti laajennettava. Se on 22,5 mm leveä, joten se on yhtä kapea kuin turvarele, mutta yhtä tehokas kuin turvaohjain.

Luo sekä laitteistokokoonpano että sovelluskokoonpano PNOZmulti Configurator-ohjelmistotyökalulla. Valmis konfiguraatio ladataan ohjelmamuistiin ja lisätään perusyksikköön. Kokoonpano voidaan simuloida offline-tilassa ilman laitteistoa ennen käyttöönottoa.

Pienin PNOZmulti 2 -turvaohjaus - erillisperusyksikkö PNOZ m C0

Pienin PNOZmulti 2 -turvaohjaus - erillisperusyksikkö PNOZ m C0

Vain 22,5 mm leveä erittäin kompakti itsenäinen perusyksikkö, jossa on kahdeksan vapaasti konfiguroitavissa olevaa turvallista tuloa ja neljä turvallista puolijohdelähtöä, joilla se valvoo jopa neljää koneiden turvatoimintoa. Käyttökohteesta riippuen voidaan täyttää Safety-vaatimukset luokkaan PL e saakka EN ISO 13849-1 mukaan tai luokkaan SIL CL 3 saakka EN IEC 62061 mukaan. PNOZ m C0 on turvallinen, suorituskykyinen ja erittäin taloudellinen pienkoneisiin eri teollisuudenaloilla ja sovellusalueilla, kuten pakkauksissa, robottisoluissa tai elintarvike- ja juoma-alalla. Laajenna tehopakettia turvallisella anturitekniikalla - kuten PSENmlock-turvaporttijärjestelmällä, PSENopt II -turvavaloverhoilla tai PSEN-turvareleillä.

Voit käyttää turvallisia PNOZmulti 2 -pienohjausta riippumatta konetyypistä, laitostyypistä, maasta tai toimialasta. Jos koneen turvatoimintojen määrä kasvaa, voit siirtyä modulaarisesti laajennettaviin perusyksiköihin – PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 tai PNOZ m B1. Vaikka markkinat ovat kehittyneet 20 vuotta, "monta toimintoa - yksi ratkaisu!" pätee edelleen.

Etusi:

  • Voit luoda turvapiirin lisenssivapaalla ohjelmistotyökalulla PNOZmulti Configurator
  • Maksimaalinen joustavuus: Tulot ja lähdöt vapaasti konfiguroitavissa PNOZmulti Configurator:ssa
  • Räätälöityjä kustannuksia ja tilansäästöä ohjauskaapissa: yhtä ohut kuin turvarele, yhtä tehokas kuin turvaohjain

Lisätietoa:

PNOZmulti 2 -pienohjaus - uusi perusyksikkö turvallisiin sovelluksiin!

PNOZmulti 2 -pienohjaus - uusi perusyksikkö

Onko sinun valvottava koneesi turvallisuustoimintoja PL e / SIL CL 3 asti? Uutta perusyksikköä PNOZ m B0.1 voidaan käyttää itsenäisesti tai laajentaa modulaarisesti enintään yhdellä I/O-moduulilla: nyt esim. uudella PNOZ m EF 2DOR -relelähtömoduulilla. Vaihtoehtoisesti voit käyttää enintään yhtä näistä I/O-moduuleista: PNOZ m EF 16DI tai PNOZ m EF 8DI4DO tai PNOZ m EF 8DI2DOT tai PNOZ m EF 4DI4DOR tai PNOZ m EF 4DI4DORD.

Modulaariset kustannukset hallinnassa

Voit koota sovelluksesi joustavasti ja tarpeittesi mukaan PNOZ m B0.1-moduulien monipuolisuuden ansiosta: Kaikki turvatoiminnot voidaan konfiguroida vapaasti sovelluksia varten. Tämä mahdollistaa tarkan ja räätälöidyn mukauttamisen monenlaisiin sovelluksiin.

Siirrä PNOZmulti Mini helposti

PNOZmulti Mini -pienohjauksen seuraajana uusi perusyksikkö ottaa hoitaakseen kaikki tämän tuoteperheen erityistehtävät yhdessä uuden relelähtömoduulin kanssa. Olemassa olevat PNOZmulti Mini -projektit voidaan helposti siirtää uuteen perusyksikköön PNOZ m B0.1 ohjelmiston PNOZmulti Configurator versiosta 11.0 alkaen. Voit myös käyttää olemassa olevia linkkimoduuleja hajautettujen tulomoduulien PDP:n liittämiseen tai useiden PNOZmulti 2 -järjestelmien verkottamiseen uuden perusyksikön kanssa ja siten kattaa kaikki turvallisuussovellukset.

Etusi:

  • Turvallinen toiminta sertifioidun laitteiston ja kätevän, intuitiivisen ohjelmistotyökalun avulla
  • Kustannustehokas ja kestävä: maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi lukuisille automaatioympäristöille ja viestintäjärjestelmille

Lisätietoja:

Edut yhdellä silmäyksellä

  • räätälöidyt kustannukset, sille laajennusmoduulit mahdollistavat tarkan sovituksen käyttökohteeseen
  • lyhyet seisonta-ajat ja korkea käytettävyys, sillä se voidaan kytkeä kaikkiin kenttäväyläjärjestelmiin vastaavilla moduuleilla
  • helppo diagnoosi
  • maksimaalinen turvallisuus – kytkennästä riippuen turvallisuusluokkaan PL e saakka (EN ISO 13849-1) ja luokkaan SIL CL 3 saakka (IEC 62061).

Tärkeimmät ominaisuudet

PNOZmulti 2 -perusyksiköiden ominaisuudet
  • valaistu näyttö nopeuttaa käyttöönottoa ja helpottaa diagnoosia
  • Vikailmoitusten näyttö, syöttöjännitteen tila, tulot ja lähdöt, tila- ja laitetiedot, yksilölliset asiakastekstit.
  • vasemmalle puolelle voidaan liittää enintään 4 laajennusmoduulia, 1 tiedonsiirtomoduuli ja 1 kenttäväylämoduuli
  • pistoliittimet – valinnaisena jousiliittimet tai ruuviliittimet
  • vaihdettava ohjelmamuisti
  • diagnoosiliitäntä

PNOZmulti 2 -perusyksiköt - mitä voidaan valvoa?

Perusyksikköön voidaan liittää:

  • Hätäpysäytyspainike
  • Turvaporttien rajakytkimet, turvaporttien kytkimet
  • Valoverho
  • Laserskanneri
  • Kaksinkäsinpainike
  • Käyttötapavalitsin
  • Turvamatto
  • Anturit
  • Kulunhallinta PITreader
  • Toiminnallisesti turvallisen toimintatilan valinta PITmode

Kun käytät PMI-käyttöpäätteitä, PIT-ohjausyksiköitä, turvallisia PSEN-antureita ja hajautettuja PDP67-oheislaitteita, saat turvallisen kokonaisjärjestelmän kokonaisratkaisuna.

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti 2 -perusyksiköt

PNOZmulti 2 -perusyksiköt

Konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten perusyksiköitä voidaan laajentaa modulaarisesti oikealle ja vasemmalle. Ne täyttävät PL e vaatimukset EN ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 vaatimukset EN/IEC 62061 mukaan. Suurin saavutettavissa oleva arvo riippuu johdotuksesta.

Lisävarusteet PNOZmulti 2

Täältä löydät eri pituisia valmiiksi kytkettyjä liitäntäkaapeleja Motion Monitoring -moduulien kytkentään. Lisäksi on saatavana itsekytkettäviä versioita eri taajuusmuuttajiin kytkemistä varten.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä