PSENsgate–turvaporttijärjestelmä

Integroitu järjestelmä turvaporttien valvontaan

Tuotekuva PSENsgate-turvaporttijärjestelmä.

PSENsgate-turvaporttijärjestelmä yhdistää turvaportin valvonnan, turvalukituksen ja käyttöelementit yhteen järjestelmään! Tuotteitamme voi käyttää korkeimpaan turvaluokkaan PL e saakka.

Käytä hyväksi turvaporttijärjestelmän suurta joustavuutta! Valittavana on useita järjestelmävaihtoehtoja valinnaisesti integroitavilla käyttöelementeillä, kuten painikkeilla, avainkytkimillä, valopainikkeilla ja aluekytkennällä. Myös hätäpysäytyksen ja ulospääsyvapautuksen kaltaiset toiminnot ovat mahdollisia.

Taloudellinen kokonaisratkaisu – PSENsgaten edut

  • kustannusoptimoitu järjestelmä – turvaportin valvonta, turvallinen pito ja lisäkäyttöelementit yhdessä tuotteessa
  • erinomainen turvallisuus – yksi katkaisin turvaporttia kohti henkilöiden ja laitteiden suojaukseen
  • Suuri valikoima käyttöelementtejä sekä kuittauspainikkeiden liitäntämahdollisuuksia
  • energiatehokas järjestelmä pienentää sähkönkulutusta
  • vähentää asennus- ja kaapelointikustannuksia integroitujen käyttöelementtien ja sarjakytkentämahdollisuuden ansiosta
  • luotettava kokonaisratkaisu yhdessä Pilzin ohjaustekniikan kanssa

Turvapito – PSENsgate-turvaporttijärjestelmän ominaisuuksia

Turvapito – PSENsgate-turvaporttijärjestelmän ominaisuuksia
  • Turvaporttivalvonnan, turvapidon ja salpamurtuman valvonta yhdessä järjestelmässä – ml hätäpysäytys ja käyttöelementit
  • korkein manipulaatio- ja ohitussuojaus
  • vasen- ja oikeakätisiin oviin
  • integroitu ”siivouskytkentä“: lukitusten yhteisavaus vuoron lopussa
  • Sarjakytkentä PSENslockin, PSENsgaten, PSENcoden ja PSENmlockin kanssa
  • hyväksytty kaikkiin luokkiin PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan, SIL 3 saakka standardin EN/IEC 62061

Turvaportin turvavalvonta PSENsgatella

PSENsgate-turvaporttijärjestelmää voidaan käyttää suurissa turvaporteissa. Sitä voidaan myös käyttää turvaporteissa, joita ei saa avata tahattomasti tietyissä tilanteissa. Tämä on tarpeen esim. vaarallisten liikkeiden (jälkikäynti) suojauksessa.

Tukevan rakenteensa ja mekaanisen kuormitettavuutensa ansiosta PSENsgate-turvaporttijärjestelmä takaa tuotteen pitkän käyttöiän. PSENsgate sopii käytettäväksi korkeimman turvaluokan sovelluksissa luokkaan PL e saakka EN ISO 13849-1 mukaan ja SIL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan henkilökunnan ja laitteistojen suojaukseen.

Turvaohjaustekniikkaa, kuten ohjelmoitavaa PNOZmulti Mini -pienohjausta käyttämällä saat taloudellisen ja luotettavan kokonaisratkaisun turvaporttien valvontaan. PSENsgate-turvaporttijärjestelmä mahdollistaa lisäksi useiden muiden antureiden sarjakytkennän: PSENmlock, PSENcode ja PSENslock.

Turvaportin turvavalvonta PSENsgatella

Tuotevalikoimamme: PSENsgate–turvaporttijärjestelmät

PSENsgate–turvaporttijärjestelmä

PSENsgate parantaa tuottavuutta ja tarjoaa suuren säätöpotentiaalin: Kaikkien turvatoimintojen ja käyttöelementtien integrointiin tarvitaan vain yksi asennusvalmis järjestelmä. Näin optimoit suunnitteluun, valmistukseen, dokumentointiin, hankintaan ja asennukseen käytettävän ajan ja kustannukset PSENsgatella!

Lisävarusteet PSENsgate

Täydellisesti sovitettu PSENsgate -turvaporttijärjestelmään: Lisävarusteet turvalliseen turvaportinvalvontaan.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk