PSENmlock mini -turvalukitusta käytetään suojusten, kuten luukkujen, konepeltien tai kääntö- ja liukuovien, tehokkaaseen varmistukseen. Pienen kokonsa, vain 30x30x159 mm, ansiosta turvarele löytää aina paikkansa myös tilakriittisissä sovelluksissa. 1950 N pitovoima FZH (F1max: 3900 N) piilee tässä pienessä turvalukituksessa ja mahdollistaa turvallisen lukituksen henkilösuojaussovelluksiin luokkaan PL d, Kat. 3 saakka EN ISO 13849-1 mukaan.
Turvalukitus PSENmlock mini
Vahva lukitus. Pieni ja helppo asentaa.

Turvalukitus lisää joustavuutta ja tuottavuutta
PSENmlock mini -turvalukitus tarjoaa taloudellisen ratkaisun turvaportin varmistamiseen. Erityisen pienikokoinen turvalukitus voidaan integroida ihanteellisesti koneeseen ja säästää arvokasta tilaa. PSENmlock mini on erittäin joustava asennuksen suhteen, sillä se voidaan asentaa oikealta, vasemmalta ja edestä. Koneet voidaan näin ollen suunnitella paljon joustavammin.
PSENmlock mini voidaan kytkeä sarjaan aina PL d, kategoria 3 asti, mikä minimoi kaapelointityön ja yksinkertaistaa käyttöönottoa - säästät aikaa ja rahaa.
Bistabiili lukitusperiaate takaa korkean turvallisuustason. Viimeisin tila säilyy sähkökatkoksen sattuessa, ja ovi pysyy joko suljettuna ja lukittuna tai auki. Tämä periaate vähentää energiankulutusta, koska turvalukitus kytkeytyy päälle vain silloin, kun ovi lukitaan tai avataan. Korkea turvallisuustaso kaksikanavaisen magneettiohjauksen ansiosta; vian sattuessa OSSD-laitteet kytkeytyvät pois päältä, mutta suojalukitus pysyy paikallaan. Sen jälkeen se voidaan avata erikseen poistamalla se kerran käytöstä.
Luotettava suojaus pienessä tilassa - etusi
Nopea asennus - aikaa säästyy
- PSENmlock mini voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti kahdella ruuvilla
- Joustava toimilaite voidaan asentaa suojavarusteen sisä- ja ulkopuolelle sekä oikealta, vasemmalta ja edestä
Pieni koko - säästää tilaa
- PSENmlock mini on vain 30 x 30 x 159 mm:n kokoinen ja 60 % pienempi kuin PSENmlock ja sopii siten erinomaisesti tilakriittisiin sovelluksiin
- Voidaan käyttää myös ovissa, joiden oven vähimmäissäde on 200 mm
Tehokas käytössä - lisää tuottavuutta
- Turvallinen lukitusvoima FZH enintään 1950 N
- Bistabiili lukitusperiaate takaa turvallisen toiminnan ja vähentää energiankulutusta
- Korkea turvallisuus luokkaan PL d, kat. 3 saakka kaksikanavaisen magneettiohjauksen ansiosta
- Korkea manipulointisuojaus; koodaus vapaasti valittavissa



Turvalukitus PSENmlock mini lähikuvassa
- Turvalukitus henkilösuojaukseen PL d, kategoriaan 3 asti (EN ISO 13849-1)
- Vankka käytössä jopa 1950 N:n lukitusvoiman FZH ansiosta, integroitu lukitusvoima 11 N
- RFID-turvarele, jossa on koodatun toimilaitteen ansiosta korkea manipulointisuojaus
- Kotelointiluokka IP 67
- Korkea turvallisuus magneettisolenoidin kaksikanavaohjauksen ansiosta
- Yksinkertainen käyttö Power to unlock -lukitusperiaatteen ansiosta:
- bistabiili lukitusperiaate takaa turvallisen käytön ja vähentää energiankulutusta; sähkökatkoksen sattuessa OSSD-laitteet kytkeytyvät pois päältä ja suojus pysyy lukittuna
- Turvallinen sarjakytkentä minimoi kaapelointityön ja yksinkertaistaa käyttöönottoa
- Integroitu hätäavaus kahdella sivulla
- Helppo asennus: M12-pistoke, 8- tai 12-napainen
Turvaporttien varmistamiseen taloudellisesti ja luotettavasti
PSENmlock mini -turvalukitusta voidaan käyttää kaikkialla, missä liikkuvat suojukset, kuten konepellit, luukut tai pienet kääntö- ja liukuovet, on suojattava. PSENmlock mini varmistaa myös tehokkaan suojauksen järjestelmissä, joissa on useita suojalaitteita, turvallisen sarjakytkennän ansiosta aina luokkaan PL d, kategoria 3 asti.
Useiden luukkujen varmistus täyttöjärjestelmässä

- PSENmlock mini -turvalukituksen sarjakytkentä
- PSENmlock PITgatebox-painikkeella
- Turvallinen kokonaisratkaisu konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa
Yksilöllinen ratkaisu turvaporttiisi:

- PSENmlock mini -turvalukitus henkilönsuojaukseen
- Yksinkertainen käyttö PITgatebox-painikeyksiköllä, valinnaisesti myös integroidulla kulkulupajärjestelmällä
- Kattavat diagnostiikka- ja tilatiedot Safety Device Diagnosticsin (SDD) avulla
- Yhdistelmä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa
Tuotevalikoimamme: Turvalukitukset PSENmlock mini
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
Sähköposti: support.fi@pilz.dk