Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä

Turvallinen automaatioratkaisu särmäyspuristimiin

Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä

Kamerapohjainen PSENvip-suojajärjestelmä on mukana seuraava suojalaite, joka valvoo optisesti koko särmäysprosessia. Yläpalkkiin asennettu järjestelmä tunnistaa pienimmätkin esteet lähettimen ja vastaanottimen välisessä suoja-alueessa. Tuote on erittäin kestävä, mikä lisää koneen käytettävyysastetta.

Tarvittavat kaapelit, pistokkeet ja adapterit löydät kohdasta Kytkentätekniikka.


 

Kamerapohjainen PSENvip 2 -turvajärjestelmä - integroitu ratkaisu nykyaikaisiin särmäyspuristimiin

PSENvip 2 on kamerapohjaisen turvajärjestelmän toinen laajennettu sukupolvi. Särmäyspuristimien turvajärjestelmälle ovat tunnusomaisia yksinkertainen käsittely, maksimaalinen tuottavuus sekä koneen korkea käytettävyys. Vastaanottimen tilavuus on pienentynyt noin 50 prosenttia edelliseen tuoteversioon verrattuna, mikä säästää tärkeää tilaa.

Yhdistä PSENvip 2 PSS 4000 -automaatiojärjestelmään! Riittää kun kytket PSENvip 2:n Fast Analysis Unitin moduulina. Hyödy vielä lyhyemmistä pysäytysajoista ja lyhyestä jälkikäyntimatkasta.

PSENvip 2:ssa ei ole näyttöä: käyttöönotto ja konfigurointi tehdään särmäyspuristimen ohjauksen verkkoliittymässä. Näin loppukäyttäjä voi tehdä kaikki asetukset keskeisesti.

Huomaa, että PSENvip 1:n ensimmäisen sukupolven tuotteiden valmistus on lopetettu kesäkuussa 2023, eikä niitä ole enää saatavilla. Tarvitsetko lisätietoja tästä?

Kamerapohjainen PSENvip 2 -turvajärjestelmä

PSENvip 2:n edut - yhdellä silmäyksellä

  • Paras turvallisuus turvastandardin EN 12622 mukaan
  • Innovatiivinen optiikka LED-valoilla käytettävyyden ja tuottavuuden suurentamiseksi
  • Turvajärjestelmä ei ole herkkä heijastumille, vieras-/hajavalolle, tärinälle eikä kuumenevien työkalujen aiheuttamille lämpötilanvaihdoksille
  • LED-valonlähteen pitkä käyttöaika vähentää huoltotarvetta
  • Yksinkertaisen alkusäädön ja nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta lyhyemmät asetusajat
  • Käyttöönotto ja konfigurointi puristimen ohjauksen web-käyttöliittymän kautta
  • Lyhin poiskytkentäaika ja taivutustyökalun lyhyt jälkikäynti – Fast Analysis Unit analysointiyksikön integroidun FAST-toiminnon ansiosta

Turvajärjestelmän ominaisuudet

Turvajärjestelmän ominaisuudet
  • Suuri suojakenttä (19 x 38 mm), jossa kolme aktiivista aluetta
  • PSENvip 2:ssa lähettimen ja vastaanottimen väli voi olla jopa 13 m, PSENvip R Lr:ssa jopa 18 m.
  • Edistävä mittauskenttä pellin tunnistamiseksi
  • LED-valonsäde on vaaraton ihmissilmälle
  • Täydellinen integrointi ympäristöön PSS 4000 -järjestelmän Fast Analysis Unitin avulla ja konfigurointi puristimen ohjauksen käyttöpaneelissa

Uutuus: Taivuta turvallisesti ja tuottavasti integroidun taivutuskulman mittauksen ansiosta

Kamerapohjainen PSENvip 2 -suojausjärjestelmä ja tarjoavat maksimaalisen tuottavuuden ja helpon käsittelyn. Taivutuskulman mittausmoduuli välittää käyttökelpoiset kuvatiedot suoraan kamerapohjaisesta suojausjärjestelmästä puristimen ohjaukseen, mikä takaa tehokkaan taivutusprosessin. Taivutuskulman arvo näkyy koneen käyttöliittymässä. Kulmien mittaus käsin ja kalliit mittausjärjestelmät eivät ole tarpeen. Etusi: 

  • Säästä aikaa
  • Kustannustehokas ratkaisu
  • Laadunvalvonta koko työkappaleen pituudelta
  • Pienempi tilantarve lisälaitteiden kiinnittämistä varten

Haluatko lisätietoja moduulin käytöstä taivutuskulman mittaukseen käytännössä? Särmäyspuristimia valmistavalla Bystronicilla on moduuli käytössä ja se raportoi kokemuksistaan. Raportti on saatavilla saksan ja englanninkielisenä.

Lue raportti (saksa)

Lue raportti (englanti)

Moduuli taivutuskulman mittaamiseen

Kokonaisratkaisu särmäyspuristimia ja puristimien jälkivarustelua varten

Dynaaminen muting lisää tuottavuutta

Kamerapohjaisen PSENvip 2 -turvajärjestelmän tuottavuusversio tarjoaa suojauskentän dynaamisen mukauttamisen täydellisenä ratkaisuna PSS 4000 -automaatiojärjestelmän Fast Analysis Unitin (FAU P) kanssa. Ylätyökalun nopeutta säädetään jatkuvasti, ja se pienenee vain suojavyöhykkeessä alimmalle tasolle. Tämä mahdollistaa jopa 50 prosentin tuottavuuden kasvun.

Tuottavuusversion integroidun sertifioidun toimintomoduulin avulla tiedot, kuten työkaluluokka, muting-loppupiste tai suojakentän tilat, välitetään PSENvip:lle ja turvatoimintoja, kuten asentoa, nopeutta, jarrutusramppia, jälkikäyntiliikettä ja suojakenttää, valvotaan. Manuaalinen ohjelmointityö vähenee huomattavasti, ja sovellus otetaan käyttöön nopeasti ja turvallisesti.

Turvallinen taivutus suurilla työkaluilla

Särmäyspuristimissa käytetään työkaluja, joita ei tähän asti ole voitu varmistaa suuren kokonsa vuoksi. Standardin EN 12622 mukaan jokainen taivutuslinja on kuitenkin varmistettava suojakentällä, joka varmistaa työntekijän vähintään 15 mm suoja-alueen. Standardin vaatimusten täyttymisen edellytyksenä on, että työkalu on kokonaan suojausjärjestelmän näköpiirissä. Kamerapohjainen PSENvip -suojausjärjestelmä tarjoaa tähän ratkaisun.

TÜV Süd sertifioiman erikoistyökalutoiminnon myötä PSENvip-turvajärjestelmällä on nyt luokitus erilaisille työkaluko'oille. Työkaluluokassa 1 tapahtuu standardin mukainen varmistus. Työkaluluokkien 2 ja 3 kamerakuva tunnistaa työkalun vain osittain sen suuren koon vuoksi.

Kamerapohjainen PSENvip-turvajärjestelmä voi valvoa turvallisesti myös suuria työkaluja: nostamalla kääntöpistettä tai muuttamalla laskunopeutta peltiä vasten. Se tarkastaa työkalun muodot ja luokittelee sen luokkaan 1, 2 tai 3. Määritetty luokka ilmoitetaan ohjaukselle, joka antaa luvat luokkien 2 ja 3 työkaluille. Ohjaus valvoo riskianalyysilla määriteltyjä kääntöpisteitä.

Tärkeää asiakkaalle: PSENvipin oikealla ja turvateknisesti virheettömällä parametrisoinnilla (perus- ja tuottavuusversio PSS 4000:n kanssa) ei tehdä oleellisia muutoksia laite- ja tuoteturvallisuuslain mukaan – sertifiointityö minimoidaan.

Lisätietoa asiasta on artikkelissa "Oleellinen muutos".

Kokonaisratkaisu särmäyspuristimia ja puristimien jälkivarustelua varten

Kamerapohjainen PSENvip Long Range -turvajärjestelmä erikoispuristimia varten

Uusi Long-Range-versio PSENvip R LR on ensimmäinen ja ainoa särmäyspuristimien suojavaruste, jonka suoja-alue on jopa 18 metriä. Se soveltuu siten optimaalisesti erikoispuristimien, kuten esim. tandem-puristimien valvontaan. PSENvip R LR voidaan asentaa olemassa oleviin puristimiin nopeasti ja helposti: Lähetin pysyy ennallaan, vain vastaanotin on vaihdettava. Nyt voit valvoa tandem-puristimia yhdellä turvajärjestelmällä etkä tarvitse enää mukana liikkuvan suojavarusteen ja valoristikon yhdistelmää!

Pitkän kantaman vaihtoehdon myötä saat myös Hot-Plug-suojausjärjestelmän: Kun asetat kaksi särmäyspuristinta vierekkäin, voit irrottaa lähettimen ja vastaanottimen keskeltä. Koneen 1 lähetin jatkaa toimintaa 2. koneen vastaanottimen kanssa – ilman uudelleenkäynnistystä! PSENvip R LR -versiolla vältät siten tarpeettomat pysäytykset. PSENvip Long-Range-versio vakuuttaa lisäksi totutulla kestävyydellään.

Kamerapohjainen PSENvip LR -turvajärjestelmä

Turvajärjestelmän toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Kamerapohjainen PSENvip -turvajärjestelmä

PSENvip-suojajärjestelmä

Kamerapohjaisesta PSENvip-suojajärjestelmästä on saatavana useita versioita. Painopiste on turvallisuudessa ja tuottavuudessa.

Suojajärjestelmän lisävarusteet

Pilz tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita kamerapohjaiseen PSENvip suojausjärjestelmään.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä