Digitaalisen Myzel Lifecycle -alustan avulla lainsäädännön noudattaminen, Safety ja Security koneiden koko elinkaaren ajan voidaan todentaa helposti milloin tahansa. MYZELin avulla tärkeät todistukset, sertifikaatit, pöytäkirjat tai työntekijätiedot ovat aina saatavilla ja ajan tasalla. Näin sinulla on aina yleiskuva ja voit tunnistaa hätätilanteessa tarvittavan toiminnan.
MYZEL Lifecycle Platform
Ihmisen ja koneen turvallisuus yhdessä ohjelmistossa
Manage your machine lifecycle! Digital. Safe. Secure.
Asiantuntijasi työntekijöiden suojeluun, vastuuvakuutukseen, tietosuojaan ja koneiden ja järjestelmien tuottavuuteen!
Tarjoamme vastaukset kysymyksiin, jotka sinun on ratkaistava. Software-as-a-Service -ratkaisumme tukee sinua päivittäisissä haasteissasi.
Se yhdistää henkilöstön ja koneiden hallinnan yhdelle alustalle ja tukee lakien ja turvallisuusvaatimusten noudattamista.
- Mitä tarkastuksia koneelle on jo tehty?
- Ovatko kaikki suojatoimenpiteet standardin mukaisia?
- Mistä löydän turvallisuuden validointiasiakirjat?
- Miten varmistan, että täytän näyttövelvollisuuteni?
- Ovatko työntekijäni riittävän päteviä?
- Ovatko kaikki todistukset edelleen voimassa?
- Mitä täytyy tehdä onnettomuuden yhteydessä?
MYZEL Lifecycle Platform auttaa sinua näiden neljän ydinarvon suojelemisessa:
Työntekijöiden suojelu
Yleiskuva siitä, mitkä konetarkastukset tai työntekijän pätevyydet ovat käytettävissä ja milloin ne on suoritettava.
Vastuuvakuutus
Täydellinen ja järjestelmällisesti järjestetty dokumentaatio henkilö- ja koneturvallisuutta koskevan oikeussuojan varmistamiseksi.
Tuottavuus
Tuotantokatkosten minimointi täydellisten ja helposti saatavilla olevien huolto- tai hätätilanteiden hallintaa koskevien asiakirjojen avulla.
Tietosuoja
Turvallinen ja tietosuojan mukainen tietojen tallennus ja valtuutusten hallinta.
myCore – alustamme ydin
myCore on SaaS-ratkaisumme ydin. Täällä hallinnoit resurssejasi, kuten työntekijöitä, koneita ja komponentteja. Voit määrittää niille digitaalisia artefakteja, kuten ohjeita, validointeja, vaatimustenmukaisuusvakuutuksia, terveys- ja turvallisuusohjeita, huoltosuunnitelmia tai koulutustodistuksia, ja tallentaa ne turvallisesti ja jäsennellysti.
Yhdellä napsautuksella kaikki on käden ulottuvilla
Personoitava kojelauta antaa yksinkertaisen ja selkeän yleiskuvan resurssien tilasta, ja näet heti, missä tarvitaan toimenpiteitä. Kojelautasi visualisoituna reaaliajassa:
- vastuuvakuutuksen, työntekijöiden suojelun, tietosuojan ja tuottavuuden toteutumisaste.
- työntekijöiden pätevyyden nykytilanne
- koneen vaatimustenmukaisuuden nykytilanne
- pian vanhenevat asiakirjat
myCore on pääsylippusi MYZEL Lifecycle Platform -alustalle. Voit käyttää yksinomaan myCoren toimintoja tai varata lisää erikoistuneita työnkulkuja koneidesi ja järjestelmiesi suunnitteluun ja käyttöön.
Työnkulut - tukevat sinua päivittäisissä tehtävissäsi.
mySafeDesign - työnkulku turvalliseen koneen suunnitteluun
Koneiden valmistajille tai operaattoreille tarjoamme mySafeDesign-työnkulun, joka sisältää riskinarvioinnin tai validoinnin kaltaisia tehtäviä. Nämä työnkulut tukevat dokumentointia, kun uusi kone luodaan tai kun koneeseen tehdään merkittäviä muutoksia, joiden vuoksi uusi arviointi on tarpeen. Luodut asiakirjat tallennetaan turvallisesti myCoreen.
mySafeOperation - työnkulku koneen turvalliseen käyttöön
Tarjoamme mySafeOperation-työnkulkua koneenkäyttäjille. Tämä työnkulku tukee koneiden käytön dokumentointia huollon ja tarkastusten osalta ja auttaa siten noudattamaan lakisääteisiä määräyksiä. Asiakirjat säilytetään turvallisesti myCoressa.
myAccessControl - työnkulku teolliseen kulunhallintaan
MyAccessControl-työnkulun avulla voit valvoa ja hallita työntekijöidesi yksilöllisiä käyttöoikeuksia. Varmista todennettavasti, että jokainen henkilö pääsee käyttämään koneita ja toimintoja vain valtuutustensa mukaisesti.
Edut yhdellä silmäyksellä
- Digitaalinen alusta: käytettävissä 24/7, milloin ja missä tahansa
- Jäsennelty asiakirjojen varastointi: Turvallisuus, jäljitettävyys, lainsäädännön noudattaminen ja vastuuvakuutus
- Digitaaliset työnkulut: Digitaaliset tarkistuslistat varmistavat virheettömän dokumentoinnin
- Läpinäkyvyys: Keskitetty yleiskatsaus kaikkien koneen elinkaareen liittyvien tehtävien tilaan.
- Vastuuriskien minimointi: täydellinen näyttö kaikista tarvittavista turvatoimista.
- Lisääntynyt turvallisuus: Työntekijöiden suojelu tunnistamalla ja poistamalla vaaratekijät.
- Lisääntynyt tehokkuus: Automatisoidut prosessit, minimoidut seisokkiajat ja selkeät mittaristot optimoivat tuottavuuden.
- Ajan säästö: hallintotyömäärän väheneminen antaa vastuuhenkilöille mahdollisuuden keskittyä ydintehtäviinsä.
- Korkein turvallisuusstandardi: Tiedot tallennetaan EU:ssa, ja järjestelmä on sertifioitu ISO/IEC 27017- ja ISO/IEC 27018 -standardien mukaisesti.
Herätimmekö kiinnostuksesi?
Katso sitten video rekisteröintiprosessista ja MYZEL Lifecycle Platformin ilmaisesta 30 päivän kokeiluversiosta. Täältä löydät kaikki tiedot seuraavista vaiheista.
Rekisteröidy nyt kokeiluversioon!
Haluatko henkilökohtaista neuvontaa? Ota sitten yhteyttä meihin.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]