Langat yhtyvät rautatieasemilla ja keskityslaitteissa: kaiken on sujuttava kitkattomasti, jotta junat ja niiden matkustajat saapuvat ajoissa ja turvallisesti perille. Tämän varmistamiseksi sveitsiläinen rautatiealan pioneeri Intelis IED kehitti Pilzin kanssa PSS 4000-R -automaatiojärjestelmään perustuvan moduulin järjestelyliikenteen ohjaamiseen.
Junien luotettavaan etävalvontaan
Turvallinen rataliikenne etäohjauksella
Intelis IED on erikoistunut rataliikenteen ohjaus- ja turvallisuustehtävien automatisointiin ja integroi tiiviissä yhteistyössä Pilzin kanssa etäohjauksen INIS-TC Montreux Oberland Bernois (MOB) linjalle. Etäohjaus perustuu PSS 4000-R -automaatiojärjestelmään ja varmistaa taloudellisen ja turvallisen rataliikenteen 75 km pituisella linjalla. 17 rautatieasemalla PSS 4000-R on yhdistetty keskityslaitteisiin integroidulla rajapinnalla.
PSSuniversal-ohjausyksiköt lähettävät reaaliajassa anturitiedot viestintäpalvelimelle ja turvallisuusohjauksille. Uusi INIS-PN-moduuli täydentää ohjaus- ja valvontamoduulin: Zweisimmenin ja Château-d‘Oexin asemilla järjestelyliikennettä voidaan nyt ohjata etänä keskityslaitteesta. Junasuorittaja näkee näytöllä vaihteiden, signaalien, veturien ja junien sijainnin ja tilan. Tällä tavoin hän voi valvoa kaikkia osuuksia ja MOB:n matkustajat pääsevät turvallisesti ja täsmällisesti perille!
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Rataosuudet ovat turvallisesti valvonnassa, sillä junasuorittaja saa reaaliaikaisesti tiedon junien ja keskityslaitteiden tilasta
- Aikataulut pitävät ja osuuksia voidaan hyödyntää paremmin
- Osuuden modernisointitoimenpiteet voidaan suorittaa vaiheittain ja modulaarisesti
Tietoa Intelis IED:sta
Intelis on IED-konsernin itsenäinen liiketoiminta-alue. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Vufflens-la-Ville Vd:ssä ja se tarjoaa kattavia suunnittelu- ja huoltopalveluja rataliikenteen varmistukseen. Näihin sisältyy järjestelmälaajennusten neuvonta, suunnittelu ja toteutus, uusimpien teknologioiden integrointi nykyisiin järjestelmiin sekä avaimet käteen -projektien toimitukset.
PSS 4000-R -automaatiojärjestelmässä on se etu, että modernisointitoimenpiteitä ei tarvitse tehdä kerralla, vaan ne voidaan tehdä vaiheittain ja modulaarisesti. Jopa yhdessä käytössä olevan reletekniikan kanssa. Lisäksi kaikki meidän asentamamme PSS 4000-R -moduulit ovat todistaneet äärimmäisen luotettavuutensa kovassa arkikäytössä.
Tuotteemme käytännössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]