IndustrialPI 4 on todellinen monitoimilaite, ja se pystyy siksi täyttämään monenlaisia sovellusvaatimuksia. Tämä on mahdollista avoimen, Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän ja modulaarisen laitteiston ansiosta. IndustrialPI 4:n käyttö IIoT Gatewayna, Edge Devicenä, Soft-SPS:nä tai teollisuus-PC:nä on käyttäjän päätettävissä, mikä mahdollistaa joustavan räätälöinnin monenlaisten vaatimusten täyttämiseksi.
Laite IIoT- ja automaatioprojektien toteuttamiseen
IndustrialPI 4 – teollisuus-PC
Räätälöity ratkaisu sovellukseesi
Räätälöityjen sovellusten ohjelmointiin on useita vaihtoehtoja. Näitä ovat mm. Node-RED, Python ja suora C-ohjelmointi. IndustrialPI 4 on modulaarinen, joten voit konfiguroida peruslaitteen sopivilla lisämoduuleilla, kuten I/O:lla . Laajennusmoduulit voidaan liittää perusyksikköön ilman työkaluja pistokeliitännän avulla, ja ne voidaan konfiguroida kätevästi graafisen käyttöliittymän avulla.
Laite voidaan integroida automaatio- ja IT-verkkoon samanaikaisesti IndustrialPI 4:n kahden Ethernet-liitännän kautta. Konetiedot lähetetään tuotantotiloista esimerkiksi Modbus TCP:n kautta, jotta ne voidaan siirtää pilveen tai ylemmän tason IT-järjestelmään MQTT- tai OPC UA -muodossa.
Tekniset tiedot:
- Prosessori: Quad core Cortex-A72 1,5 GHz
- Työmuisti: 4 tai 8 Gt RAM
- Muisti: 32 Gt eMMC
- Liitännät:
- 2 x USB A 3.2 Gen 1,
- 2x RJ45 GBit Ethernet,
- 1 x RS485, 1 x Micro-USB-liitäntä,
- 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K),
- 2 x PiBridge
- lisävarusteena 8 GB:n versiossa 1x RP-SMA-liitäntä ulkoisen WLAN/BT-antennin (2,4/5 GHz) liittämiseen
- Kotelointiluokka: IP 20
- Kotelon mitat (KxLxS mm): 96 x 45 x 110,5 mm
Edut yhdellä silmäyksellä:
Saatavilla on lisämoduuleja analogisten ja digitaalisten antureiden ja toimilaitteiden liittämistä varten. Perusyksiköstä riippuen voidaan liittää jopa kymmenen tällaista moduulia. Kukin moduuli tukee enintään 16 tuloa ja lähtöä.
- Pilvi:
IndustrialPI 4:llä on sertifikaatit johtaville pilvialustoille, kuten AWS, MS Azure ja Cumulocity, mikä tekee siitä ihanteellisen IIoT-yhdyskäytävän OT- ja IT-maailman välillä.
- Protokollat:
Sujuvan integroinnin erilaisiin teollisuusympäristöihin sekä OT- että IT-tasolla mahdollistaa tuki useille teollisuusprotokollille, kuten PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT tai OPC-UA.
- Ohjelmointi ja ohjaus:
IndustrialPI 4:lle on ominaista suuri ohjelmoinnin joustavuus Linux-pohjaisen Raspbian-käyttöjärjestelmän ansiosta. Tämän käyttöjärjestelmän avulla voidaan helposti toteuttaa erilaisia sovelluksia, kuten SOFT-PLC, jossa on CODESYS, Node-RED tai Python.
- Oheislaitteet:
Perusmoduulit ovat erittäin monipuolisia ja sopivat erinomaisesti klassisiksi IPC-yksiköiksi teollisiin sovelluksiin. HDMI-lähtö monitorille/kosketusnäytölle ja USB-liitännät hiirelle, näppäimistölle ja muille oheislaitteille, kuten kameroille tai skannerille, tarjoavat laajan valikoiman mahdollisia sovelluksia.
- Verkostointi:
IndustrialPI 4 voidaan integroida kahteen eri verkkoon samanaikaisesti kahden RJ45 Ethernet-liitännän ansiosta. Modbus RTU -antureita on myös mahdollista liittää 4-napaisen RS485-liitännän kautta.
Tuotevalikoimamme:
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk