Tulo- ja lähtömoduuleja voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Valittavana on suuri valikoima I/O-moduuleja turvalliseen, ei turvalliseen, digitaaliseen ja analogiseen signaalinkäsittelyyn. Moduuleja on helppo lisätä tai vaihtaa järjestelmäpäivityksen yhteydessä. Ne ovat siten äärimmäisen joustavia. PSSuniversal tukee ainutlaatuista turva- ja automaatiosovellusten sekoitusta.
PSSuniversal – I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin
Yhdistele yksilöllisesti
I/O-moduulit, joustava ratkaisu – Etusi
- Kokoa tulo-/lähtömoduulit Remote I/O -järjestelmiä ja PSSuniversal-ohjausjärjestelmää varten yksitellen
- ratkaisee turvallisuuteen liittyvät ja vakio-ohjaustehtävät
- tarkasti tarpeeseen sovitettavissa järjestelmän hienojakoisuuden ansiosta
- moduuli on helposti vaihdettavissa myöhempiä järjestelmäsovituksia varten
- Remote I/O -järjestelmien ja ohjausjärjestelmien identtinen laitteistorakenne
- vaihto korkeampaan teholuokkaan on mahdollinen päämoduulin vaihdolla
I/O-moduulien ominaisuudet
- turva-, vakio-, digitaalinen tai analoginen signaalinkäsittely
- jopa 64 moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen
- Jännitteensyöttömoduuli erilaisten potentiaaliryhmien muodostamiseen tai virkistysmoduuli korkeampiin teholuokkiin
- Perusyksikkö moduulin kannatinyksikkönä varmistaa helpon vaihdon järjestelmäsovitusten yhteydessä
I/O-moduulit – valmiina erilaisiin sovelluksiin
Saatavana on useita tulo/lähtömoduuleja erilaisten sovellusten toiminnallista turvallisuutta ja vakio-ohjaustoimintoja varten. Modulaarisuuden ansiosta järjestelmän rakenne on helppo sovittaa tarpeiden mukaiseksi.
Kuuman- ja kylmänkestävät moduulit
Ankarat olosuhteet edellyttävät komponentteja, jotka toimivat luotettavasti suurillakin lämpötilanvaihteluilla. Saatavana on PSSuniversal-erikoismoduuleja, joiden tyyppimerkinnässä on T. Niitä käytetään kaikkialla, missä kytkentäkaapin lämmitys on turhaa tai epätaloudellista tai missä on lämpötila on korkea. Ne kestävät ongelmitta kosteutta ja likaantumista lämpötila-alueella -30 °C...+60 °C.
Yhtä yksilöllinen kuin toimialasovelluksesi
Tuotevalikoimamme: I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]