PSSuniversal-tiedonsiirtomoduuleilla toteutat monipuoliset sovellukset. PSSuniversal I/O-moduulien kanssa voit käyttää moduuleja Remote I/O -laitteina kenttätasolla. Näin saat optimaalisen ratkaisun räätälöityyn oheislaitelaajennukseen. Liitos pääohjaukseen tapahtuu yleisillä tiedonsiirtoprotokollilla. Remote I/O -toiminto on käytettävissä myös PSS 4000 automaatiojärjestelmässä PSSuniversal I/O -moduuleilla.
PSSuniversal - Tiedonsiirtomoduulit hajautettuihin I/O-järjestelmiin
Räätälöity ratkaisu sovellukseesi

Räätälöity ratkaisu sovellukseesi – etusi
- Tiedonsiirto ohjaustasolle tapahtuu yleisten kenttäväyläprotokollien kautta
- turvallisuuteen liittyvät ja/tai automaatiotoiminnot käsitellään hajautetusti kenttätasolla
- optimaalinen käytettävyys turvallisen ryhmäkatkaisun ansiosta
- nopea käyttöönotto ja helppo konfigurointi riippumattomalla oheislaitetestillä
- lyhyet reaktioajat ja takaisinkytkennätön
- edullinen ratkaisu keskusohjauksen kytkentään

Nopea ja helppo käyttöönotto – ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

- turva- ja vakio-ohjaustoiminnot fyysisesti sekoitettuna, mutta loogisesti erotettuna
- standardin EN 954-1 luokan 4, standardin IEC 61508 luokan SIL 3 mukainen sekä muiden kansainvälisten standardien mukainen
- helppo konfigurointi ohjelmistollamme
- Lyhentää kytkentäaikoja
- kuumankestävät moduulit
Takaisinkytkennätön tiedonsiirto turvallisen ryhmäkatkaisun ansiosta
Turvallinen ryhmäkatkaisu katkaisee vakiolähtöryhmän (esim. useiden moottorien) syöttöjännitteen, kun ilmenee vaaraa aiheuttava tapahtuma. Tällä varmistetaan vaaraa aiheuttavan tapahtuman yhteydessä (tai kun esim. hätäpysäytyspainiketta painetaan) kokonaisen laitteisto-osan turvallinen katkaisu, samalla kun muut osat voivat jatkaa toimintaansa.
Nopea konfigurointi PSSuniversal Assistant -ohjelmalla
Laadi järjestelmäkokoonpano nopeasti ja helposti "drag & drop" periaatteella: PSSuniversal Assistant on sopiva tähän sopiva konfiguraatiotyökalu. Saat PSSuniversal Assistantin ilmaiseksi. Hankkimalla ohjelman lisenssin voit käyttää ohjelmaa myös ohjelmointitehtäviin.

Ihanteellisesti sovitettu toimialasovellukseesi
Tuotevalikoimamme: PSSuniversal - tiedonsiirtomoduulit
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk