PSSuniversal 2 – I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin

Vapaasti yhdisteltävissä sovellustasi varten

PSSuniversal 2 - I/O-moduulit

PSSuniversal 2 etäoheislaitejärjestelmään on saatavana valikoima I/O-moduuleja turvalliseen ja ei turvalliseen digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Voit nyt konfiguroida järjestelmän vaatimusten mukaisesti ja sekoitella joustavasti turva- ja vakiotoimintoja. PSSuniversal 2:n ansiosta jälkikäteen tehtävät järjestelmäsovitukset ovat helppoja. Konfigurointiin käytetään PASconfig-ohjelmistoa.

Uutuus: PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmän laajennettu käyttöalue!

PSSuniversal 2 Remote-I / O-järjestelmään on saatavana uudet elektroniikkamoduulit analogiatuloilla ja -lähdöillä jännite- ja virtasignaaleille! Lisäelektroniikkamoduuli, jossa on kuusi digitaalituloa 120 voltin vaihtovirtasignaaleille, mahdollistaa käytön muissa verkkojännitteissä, kuten amerikan markkinoilla.

Kaikki elektroniikkamoduulit sopivat yhteen sekä PROFINET / PROFIsafe että EtherNet/IP / CIP Safety päämoduulin kanssa. Tämän ansiosta voit käyttää moduuleja käytetystä ohjausverkosta ja protokollasta riippumatta. Kommunikaatio päämoduulien ja elektroniikkamoduulien välillä tapahtuu moduulialustan kautta. Siten elektroniikkamoduulit voidaan vaihtaa tai määrittää uudelleen käytön aikana tarvitsematta pysäyttää koko järjestelmää. Tämä vähentää koneen seisokkeja. Ihanteellinen laitteistosi automatisointiin!

 

 

 

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmän laajennettu käyttöalue

I/O-moduulit, joustava ratkaisu – Etusi

  • tarkasti tarpeeseen sovitettavissa järjestelmän hienojakoisuuden ansiosta
  • moduuli on helposti vaihdettavissa myöhempiä järjestelmäsovituksia varten
  • toiminnallinen turvallisuus perustoimintona

I/O-moduulien ominaisuudet

PSSuniversal 2 I/O-moduulien ominaisuudet
  • tarkka diagnoosi, nopea vianetsintä ja korjaus
  • jopa 16 kanavaa pakattuna 12,5 mm koteloon
  • vapaasti yhdisteltävä valikoima turva- ja vakiotoimintoja
  • jopa 64 moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen
  • Taustalevy moduulin kannatinyksikkönä varmistaa helpon vaihdon järjestelmäsovitusten yhteydessä

Yhtä yksilöllinen kuin toimialasovelluksesi

Tuotevalikoimamme: I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin

PSSuniversal 2 - I/O-turvamoduuli

Moduulit turvasignaalien käsittelyyn.

PSSuniversal 2 - I/O-vakiomoduuli

Moduulit vakiosignaalien käsittelyyn.

PSSuniversal 2 - Moduuliteline

Moduuliteline yksittäisten moduulien helppoon asennukseen.

PSSuniversal 2 – Lisävarusteet

PSSuniversal 2 -lisävarusteet, saatavana mm. liittimiä, erilaisia merkintäpohjia ja tallennusvälineitä.

PSSuniversal 2 - Jännitteensyöttömoduuli

Oheislaitteiden jännitteensyöttöön ja erilaisten potentiaaliryhmien muodostamiseen.

PSSuniversal 2 - Ristikytkentämoduuli

Moduulit oheislaitteiden liittämiseen.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä