PSSuniversal 2 -etäoheislaitejärjestelmän tiedonsiirtomoduulit toimivat päämoduuleina, joilla järjestelmä yhdistetään olemassa olevaan järjestelmäarkkitehtuuriin. Yhdessä PSSuniversal 2 I/O-moduulien kanssa ne tarjoavat räätälöidyn ratkaisun oheislaitelaajennuksiin. Ethernet-pohjaiset kenttäväylämoduulit liitetään pääohjaukseen teollisilla kenttäväyläprotokollilla. Kenttäväyläprotokollan lisäksi tuetaan aina vastaavaa Failsafe-protokollaa.
PSSuniversal 2 – Etäoheislaitejärjestelmien tiedonsiirtomoduulit
Sopiva ratkaisu sovellukseesi
Edut yhdellä silmäyksellä
- optimoi käsittely käyttöönoton ja huollon yhteydessä
- tarkka diagnoosi
- nopea vianetsintä ja korjaus
- Avoimuus
Helppo käyttöönotto – Tärkeimmät ominaisuudet
- Sovitus PROFINET / PROFIsafe ja Ethernet/IP / CIP Safety järjestelmiin päämoduulin vaihdolla
- turva-I/O-moduulit ovat yleiskäyttöisiä ja identtisesti käytettävissä erilaisiin turvallisuusprotokolliin
- sovelluksiin luokkaan SIL 3 saakka standardin IEC 61508 mukaan ja luokkaan PL-e saakka standardin EN 13849 ja muiden kansainvälisten normien mukaan
- helppo konfigurointi PASconfig-ohjelmistollamme
Ihanteellisesti sovitettu toimialasovellukseesi
Tuotevalikoimamme: PSSuniversal 2 -–tiedonsiirtomoduuli
Top
Yhteystiedot
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Tekninen tuki
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]