Ensimmäinen TÜV-sertifioitu IO-Link Safety Master
6.11.2025
IO-Link Safety Master PDP67
IO-Link-tekniikan jatkokehitys mahdollistaa saumattoman kommunikoinnin aina ohjaustasolta turvallisuuteen liittyvien antureiden ja toimilaitteiden integrointiin asti. Pilzin IO-Link Safety Master PDP67 on monipuolinen laite, joka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja monenlaisten laitteiden, kuten IO-Link- ja IO-Link Safety -laitteiden, turvallisten tulo- ja lähtösignaalien sekä vakiosignaalien, liittämiseen. Se myös laajentaa tavanomaisen IO-Link-masterin toimintoja siten, että se tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen viestintään toiminnallisen turvallisuuden alalla. IO-Link Safety Master on hajautettu liitäntä ylemmän tason turvallisuusohjaimeen, ja se mahdollistaa P2P-yhteyden aina kenttätasolle asti. Moduuli tarjoaa myös konfiguroitavia portteja, joita voidaan käyttää sekä turvallisten tulo- että lähtösignaalien käsittelyyn.
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Maksimaalinen joustavuus IO-Link-, IO-Link Safety-, turvallisten tulo- ja lähtösignaalien, vakiosignaalien ja OSSD:n sopivien liitäntävaihtoehtojen ansiosta
- Konfiguroitavat tulot/lähdöt
- Turvallisuuteen liittyvien digitaalisten laitteiden hajautettu asennus kentällä
- Voidaan asentaa lähes mihin tahansa paikkaan kompaktin ja vankan kotelon ansiosta
- Käytettävissä suojausluokkaan IP67/ IP69K saakka
- Vähentää kytkentätyötä plug-and-playlla standardisoitujen M12-liittimien avulla
- Yksinkertainen konfigurointi hyväksi havaituilla PILZ-työkaluilla
- Integroitu verkkopalvelin nopeaa vianmääritystä varten
Ominaisuudet:
- 4 IO-Link Safety -porttia
- 4 porttia, joista jokaisessa on kaksi konfiguroitavissa olevaa turvallista digitaalista tuloa tai lähtöä
- Profinet / Profisafe-laite
- Liitäntä: M12, 5-nap. portit
- Suojausluokka: IP67/ IP69K
- Kotelo: Sinkkivalu
- Ympäristön lämpötila: -30 °C … +70 °C
- Toiminnallinen turvallisuus: PLe / SIL3
- Käyttö jopa 5 000 metrin korkeudessa
Pilzin IO-Link Safety -järjestelmä
IO-Link Safety -järjestelmään Pilz tarjoaa IO-Link Safety Master -laitteen lisäksi myös yleiskäyttöisen järjestelmän, joka koostuu master-laitteesta, kenttälaitteista, kuten turva-antureista, sekä sopivista kaapeleista ja konfigurointityökaluista. Täydellinen paketti helpottaa näin ollen IO-Link-turvallisuustekniikan integrointia koneisiin ja järjestelmiin. Pilz tarjoaa koko järjestelmän yhdestä lähteestä - turvallisesti ja luotettavasti.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]