Mahdolliset vaaran riittävän nopeaa ehkäisyä varten edellytetään, että suojalaite asennetaan sopivalle etäisyydelle. Tällä varmistetaan ylä- ja alaraajojen suojaus.
Suojalaitteiden toimivuus suojaetäisyyksillä
Suojaetäisyys (S) määritetään standardissa EN ISO 13855 ja riippuu seuraavista tekijöistä:
- t1 = Suojalaitteiden reaktioaika.
- t2 = Koneen reaktioaika ts. koneen pysähtymisaika reaktiona suojalaitteen signaaliin
- C = vaara-alueen mahdollinen lähestyminen ilman, että suojalaite havaitsee sen, esim. havaitsematon pääsy kahden säteen välistä säteiden etäisyydestä riippuen
- K = kehon tai ruumiinosan oletettu lähestymisnopeus. Standardissa EN ISO 13855 määritetään askelnopeudeksi 1 600 mm/s ja tartuntanopeudeksi 2000 mm/s
Vaadittu etäisyys on S = K* (t1 + t2) + C
Suojaetäisyydet muille kansanryhmille
EN ISO 13857 käsittelee suojaetäisyyksiä, jotka estävät vaara-alueen saavuttamisen ylä- ja alaraajoilla. On huomattava, että standardi ilmaisee selkeästi, että muilla kansan- tai ihmisryhmillä (esim. Aasian ja Skandinavian maat, lapset) voi olla erilaiset antropometriset tiedot (mitat, kehon osien mitat…), mistä voi syntyä muita riskejä. Siksi tämän standardin käytettävyys voi olla rajoitettu erityisesti julkisissa tiloissa ja viennissä.
Standardi | Otsikko |
---|---|
EN ISO 13857 | Koneiden turvallisuus Suojaetäisyydet, jotka estävät vaara-alueen saavuttamisen ylä- ja alaraajoilla |
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk