Eri pysäytysluokkien lisäksi yhdenmukaistetussa standardissa EN ISO 13850 määritellään myös hätäpysäytyspainikkeen väriä koskevat suunnitteluohjeet. Hätäpysäytyspainikkeen on oltava selvästi tunnistettavissa, helposti nähtävissä ja nopeasti paikannettavissa. Tästä syystä hätäpysäytyksen on oltava punainen keltaisella pohjalla.
Aluepysäytyspainikkeessa on käytettävä mieluiten mustaa, harmaata tai valkoista väriä standardin EN 60204-1:2019 kohdan 10.2 Ohjaimet mukaisesti. Missään tapauksessa siinä ei saa käyttää samoja värejä kuin hätäpysäytyspainikkeessa.
Täydentävä huomautus:
SFS EN 60204-1:2019 standardin 9.2.3 kohdan Pysäytys mukaan pysäytystoiminnot on määritettävä riskiarvioinnin ja koneen toiminnallisten vaatimusten perusteella.