Suomi | suomi

Työturvallisuus

Mitä pätevyyksiä liittyy Certified Machinery Safety Expert -tittelin hankkimiseen?

Lähtökohtaisesti CMSE Certified Machinery Safety Expert -jatkokoulutuksessa käsitellään monimutkaisia teknisiä koneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Koulutus antaa tarvittavan asiantuntemuksen - lainsäädännöstä standardeihin ja suojaustekniikoista toiminnallisen turvallisuuden yksityiskohtaiseen tarkastukseen. Kattavat tiedot vaara-analyyseistä turvallisuuskonseptien laatimiseen ja koneiden ja laitteistojen oikeaan "julkaisuun".


Seuraavat käsitellään yksityiskohtaisesti:
Moduuli 1: Johdanto turvallisuuteen: työ- ja terveyssuojelu, johdanto asianmukaisiin turvallisuusmääräyksiin, toimeksiantajan ja suunnittelijoiden vastuualueet.
Moduuli 2: Koneturvallisuus ja työsuojelu: Koneita koskeva lainsäädäntö, työvälineiden käyttöperiaatteet, CE-merkintä
Moduuli 3: Riskiarviointi: Riskiarviointi ISO 12100 mukaan, riskiarviointimenettelyt
Moduuli 4: Mekaaniset suojavarusteet: sähköturvallisuus ja komponenttien turvallisuus, turvallisuuskomponenttien analysointi, vaatimukset ja käyttö
Moduuli 5: Ohjausten toiminnallinen turvallisuus: Toiminnallisen turvallisuuden erittelyt ISO 13849-1, varmistus ja validointi standardin EN ISO 13849-2 mukaan, toimenpiteet ja standardin EN ISO 13849-1 toteutus; IEC 62061; EN ISO 4413 (hydrauliikka) ja EN ISO 4414 (pneumatiikka)


Lisätietoa löytyy osoitteessa www.cmse.com.