myPNOZ Creator ja myPNOZ-moduulit

Innovatiivinen tilausprosessi myPNOZ Creatorilla

Lukuisten fiksujen tuoteominaisuuksien lisäksi myPNOZ tekee vaikutuksen myös innovatiivisella ja helpolla tilausprosessilla. MyPNOZ Creator -verkkotyökalu tarjoaa monia hyödyllisiä toimintoja yksilöllisestä luomisesta logiikkaeditorissa simulointiin ja laajaan dokumentointiin. Vakuutu itse!

myPNOZ Creator Konfigurator

Luonti

Aikaisemmin joudut käymään läpi luetteloita ja vertaamaan tuotteen ominaisuuksia löytääksesi ihanteellisen ratkaisun sovelluksellesi, nyt myPNOZ Creator tekee sen puolestasi. Integroidulla logiikkaeditorilla määrität hetkessä tarvitsemasi turvatoiminnot, kun myPNOZ Creator valitsee optimaalisen laitteiston.

Eli voit olla varma, että saat ihanteellisesti tarpeisiisi räätälöidyn myPNOZ-turvareleen.

Simulointi ja validointi

Kun olet luonut sovelluksesi, voit simuloida sen myPNOZ Creatorissa ja varmistaa näin haluamasi toiminnan. Lisäksi myPNOZ Creator tarkistaa kokoonpanosi automaattisesti loogisten virheiden suhteen ja näyttää ne.

Myöhempää johdotusta varten voit ladata yksilöllisen kytkentäkaavion luodulla myPNOZ:lle.

Katsaus ja ostoskori

Kun olet tilannut myPNOZ:n, ostoskorissa on yleiskatsaus laitteistosta ja vastaavista osanumeroista. Yksilöllisen tyyppikoodin avulla voit palauttaa projektisi milloin tahansa myPNOZ Creator -sovelluksessa.

Voit myös tallentaa myPNOZ:n myöhempää muokkausta varten tai jakaa sen muiden kanssa, esimerkiksi työtovereidesi kanssa lopullista tilausta varten, joka tehdään muutamalla napsautuksella.

Dokumentointi

Jokaisen myPNOZin mukana saat täydellisen dokumentaation arkistoasi varten. Luotu PDF-tiedosto sisältää kaikki tuotekohtaiset tiedot, kuten järjestelmälogiikan, kytkentäkaavion, käytetyn laitteiston ja tietysti tyyppikoodin.

Asiakirjoja voidaan käyttää turvatarkastuksiin ja sisäisiä asiakirjojasi varten. käytetään.

myPNOZ Creator - Kohokohdat

  • Luominen valitsemalla turvatoiminnot ja linkit
  • Järjestelmä määrittää optimaalisen laitteiston
  • Sovelluksen simulointi ja järjestelmälogiikan todentaminen
  • Yleiskatsaus moduulien ja lisävarusteiden osanumeroista
  • Täydelliset asiakirjat, mukaan lukien kytkentäkaavio ja syy-seuraustaulukko
  • Tallenna ja jaa tyyppikoodin kautta

Tilaa myPNOZ nyt!

Lisätietoa

Ota yhteyttä, se ei sido sinua mihinkään

Onko sinulla kysyttävää?

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi modulaarisesta myPNOZ-turvareleestä ja myPNOZ Creatorista.

Ota yhteyttä!

myPNOZ-esite

Lataa myPNOZ-esite nyt!

Esitteeseen olemme tiivistäneet kaikki tiedot modulaarisesta myPNOZ-turvareleestä.

Lataa esite!

myPNOZ-laajennusmoduulit

myPNOZ-moduulit

Lue lisää modulaarisen turvareleen moduulien ominaisuuksista.

Lisätietoa!

MyPNOZ-moduulien ominaisuudet

MyPNOZ Creator -tilauksen lisäksi tarjoamme sinulle tavallisen vaihtoehdon ostaa yksittäisiä myPNOZ-moduuleja verkkokaupastamme. Tämä takaa maksimaalisen joustavuuden tilattaessa korvaavia tuotteita, laajennettaessa olemassa olevia järjestelmiä tai tilattaessa suuria määriä.
Olemme tiivistäneet kaiken tärkeän myPNOZ-moduuleista ja niiden ominaisuuksista sinulle tähän.

Jokainen myPNOZ-turvarele koostuu päämoduulista ja vähintään yhdestä laajennusmoduulista, enintään kahdeksan laajennusmoduulia voidaan liittää. Laajennusmoduuleja valitessasi voit valita vapaasti käytettävissä olevista tulomoduuleista, lähtömoduuleista ja tulo-/lähtömoduuleista. Tämä joustava ja modulaarinen rakenne varmistaa, että vastaanotat ja maksat vain juuri niistä toiminnoista, joita tarvitset.

Päämoduuli (17,5 mm)

  • Sisältää 24 V DC -virtalähteen kaikille laajennusmoduuleille
  • Sisältää ylätason turvatoiminnon (esim. hätäpysäytys), joka vaikuttaa kaikkiin myPNOZ:n lähtöpiireihin

Lähtömoduulit (17,5 mm)

  • Saatavana rele- tai puolijohdelähdöillä ja viiveversioina
  • Jos tulomoduuli seuraa lähtömoduulia, luodaan uusi turva-alue

Tulomoduulit (12,5 mm)

  • Valvoo kahta JA- tai TAI-linkitettyä turvatuloa
  • Vaihtoehtoja kahden käden seurannalle IIIA tai IIIC (JA-linkitetty) saatavana
  • Loogisesti JA-linkitettyjä päämoduulin ylemmän tason turvatoimintoon
  • Jokainen tulomoduuli vaikuttaa seuraavaan lähtömoduuliin
  • Tulomoduulissa TAI-linkitetyt turvatulot JA-linkitetään aina muihin turva-alueen turvatuloihin
  • Tulo-/lähtömoduulit (17,5 mm)
  • Valvoo turvatuloa
  • Saatavana rele- tai puolijohdelähdöillä ja viiveversioina
  • Tuotevalikoima

    myPNOZ päämoduuli

    Päämoduuli modulaariseen myPNOZ-turvarajakytkimeen integroidulla virtalähteellä ja korkeamman tason turvatoiminnolla.

    myPNOZ-laajennusmoduulit

    Tulomoduulit, lähtömoduulit ja tulo-/lähtömoduulit modulaarisella MyPNOZ-turvarajakytkimella

    myPNOZ Creator

    Käyttäjäystävällinen myPNOZ Creator yksilöllisen myPNOZ-turvarajakytkimen luomiseen

    myPNOZ-lisävarusteet

    Lisävarusteet modulaariseen myPNOZ-turvarajakytkimeen, kuten liittimet ja pistokkeet.
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
    Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
    Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

    * Pakollinen kenttä