PMCtendo-servomoottori

Oikea servomoottori kaikkiin sovelluksiin

PMCtendo-servomoottorit

PMCtendo-servomoottoria voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa. Riippumatta siitä, onko painopiste mitoissa, säädettävyydessä vai takaisinkytkentäjärjestelmässä. Korkean suorituskykynsä ansiosta PMCtendo SZ -moottorit ovat erittäin pienikokoisia ja kevyitä. Tämän ansiosta ne soveltuvat erityisen hyvin seuraaviin akseleihin ja ahtaisiin tiloihin. Moottoreiden tarkka tasakäynti pienten lepomomenttien ansiosta varmistaa jatkuvasti korkean prosessilaadun. PMCtendo-servomoottorit soveltuvat käytettäväksi PMCprotego D -servovahvistimien kanssa.

Etkö löydä oikeaa servomoottoria tuotevalikoimastamme? Kokoa oma yksilöllinen servomoottorisi! Käytä tähän PMCtendo-tyyppiavainta. Autamme mielellämme. Ota yhteyttä!

 

PMCtendo SZ -servomoottori HIPERFACE DSL(R):llä

PMCtendo SZ -servomoottoreihin on nyt saatavana digitaalinen Motor-Feedback-protokolla HIPERFACE DSL. Taajuusmuuttajan ja Motor-Feedback-järjestelmän välillä tarvitaan vain yksi kaapeli. PMCtendo SZ -servomoottori tukee siten käyttötekniikan yksikaapelijärjestelmää! Etusi: ne säästävät kustannuksia, tarvitsevat vähemmän tilaa ja vähentävät asennustyötä.

PMCtendo SZ -servomoottoria voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa: Riippumatta siitä, onko painopiste mitoissa, dynamiikassa, säädettävyydessä vai takaisinkytkentäjärjestelmässä. Synkronimoottorit soveltuvat erityisen hyvin seuraaviin akseleihin ja ahtaisiin tiloihin. Moottoreiden tarkka tasakäynti pienten lepomomenttien ansiosta varmistaa jatkuvasti korkean prosessilaadun.

Pilz-käyttötekniikka tarjoaa ratkaisuja käyttöjen turvalliseen ja energiatehokkaaseen automaatioon.

PMCtendo SZ -servomoottorit

PMCtendo SZ -servovahvistimen edut

  • suuri suorituskyky ja lyhyt rakenne
  • erittäin tasainen käynti ja korkea prosessilaatu pienten lepomomenttien ansiosta
  • maksimaalinen suorituskyky ylivertaisen dynamiikan ansiosta
  • paras lämmönjohtokyky takaa jatkuvasti korkean tehon
  • tarkka absoluuttiarvoanturijärjestelmä tarkkaan säätelyyn ja absoluuttiseen asemointiin
  • ihanteellinen seuraaviin akseleihin ja ahtaisiin tiloihin
  • luokan IE4 ylittävä energiatehokkuus korkean hyötysuhteen ansiosta
PMCtendo SZ -servomoottorin edut

Servomoottorin tekniset tiedot

Pikasulku speedtec
  • erittäin lyhyt rakenne
  • sileä akseli
  • korkea dynamiikka pienen massan hitauden ansiosta
  • SpeedTec-pistoke tai SpringTec-pistoke
  • terminen käämisuoja PTC
  • kotelointiluokka IP66 saakka
  • Musta himmeä pinta RAL 9005
  • EnDat-absoluuttiarvoanturi – Single- tai Multiturn, elektroninen tyyppikilpi
Pikasulku springtec
  • Pitojarru 24 VDC
  • suurempi massan hitaus
  • Puhaltimen kotelointi IP44 standardin IC416 mukaan
  • Vesijäähdytys, A-puolinen moottorilaippa
  • UL- ja CSA-hyväksynnät moottorin eristysjärjestelmälle

PMCtendo SZ -servomoottorin elektronisen tyyppikilven ansiosta servovahvistin tunnistaa heti sen ominaisarvot. Automaattisen parametrisoinnin ansiosta servomoottorien käyttöönotto sujuu nopeasti ja helposti. Myös moottorin vaihto tunnistetaan automaattisesti. Vältä näin akselien virhekäytöt.

Käyttökohteet - kun vaaditaan dynaamisuutta ja säädettävyyttä

PMCtendo-servomoottorien käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Moottorien hyvä säädettävyys ja korkea dynamiikka ovat etusijalla pienten rakennemittojen kanssa. Tasatahtimoottoreita on saatavana myös suuremmalla massanhitaudella.

PMCtendo-tasatahtimoottorien tyypillisiä käyttökohteita ovat:

  • Työstökoneet
  • Pakkauskoneet
  • Painokoneet
  • Paperinvalmistus
  • Täyttö
  • Käsittely/Robotiikka
  • Pystyakselit
  • Diagnoosi

 

Sovellusalueet

Prosessitiedot hallinnassa - valvontaa myöten

PMCtendo DD ja PMCprotego D -servovahvistimien kautta saat moottorin tilatiedot, vikailmoitukset ja varoitukset.

  • Prosessitiedot: asema / asento, nopeus, kiihtyvyys, virta, lämpötila
  • Valvonnat: Maasulku, Ylivirta, oikosulku, kaapelirikko, anturijärjestelmä
  • Moottorin vika: Servovahvistin tunnistaa heti viat ja ilmoittaa samalla mahdolliset virhesyyt

Synkronimoottorien toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: PMCtendo-servomoottori

PMCtendo SZ -servomoottorit

Moderni PMCtendo SZ -servomoottoriperhe vakuuttaa suurella tehollaan, erittäin lyhyellä rakenteella ja keveydellään. mukana seuraaville akseleille tai ahtaisiin tiloihin: meidät löydät oikean servomoottorin kaikkiin tarpeisiin!
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä