Ostfildern, 7.10.2025

Uusia tuoteversioita Pilzin PSENmgate-turvaporttijärjestelmään - Laaja valikoima vaihtoehtoja joustavampaan suojaukseen.

Pilzin PSENmgate-turvaporttijärjestelmästä on nyt saatavilla lisää tuoteversioita. Uusi versio, jossa on enemmän toimintoja, ja toinen versio, jossa on optimoitu kaapelin reititys asennuksen nopeuttamiseksi. Järjestelmää täydentää myös erityisesti kääntöoville suunniteltu ovenkahvamoduuli. PSENmgate saa siis pisteitä helppokäyttöisyydestä ja joustavammasta asennuksesta. Turvaporttijärjestelmän uudet versiot soveltuvat siten uusiin käyttöalueisiin - esimerkiksi pakkaustekniikassa, koneenrakennuksessa tai robottisovelluksissa.

PSENmgate laajentaa siten mahdollisuuksia toteuttaa räätälöityjä turvallisuuskonsepteja kulunvalvontaa varten.

Lisää käyttömukavuutta laajempiin sovelluksiin
Uudessa PSENmgate-versiossa, jossa on pidempi kotelo, on tilaa useammille käyttöelementeille, kuten painikkeille ja valaistuille painikkeille tai avainkytkimille. Tämän vuoksi se on ihanteellinen sovelluksiin, jotka edellyttävät turvaportilta laajoja toimintoja. Lisäksi tässä tuoteversiossa on neljän painikkeen lisäksi myös integroitu hätäpysäytys ja valinnainen ulospääsyvapautus.

Optimoi kaapelireitit
Saatavilla on myös versioita, joissa on ylöspäin suuntautuva kaapeliläpivienti, jolloin ne voidaan mukauttaa kulloiseenkin koneympäristöön. Tämä tarkoittaa, että ne voidaan integroida joustavasti olemassa oleviin järjestelmiin. Samalla tämä vaihtoehto yksinkertaistaa johdotusta ja siten myös asennusta. Tuloksena on optimoidut kaapelireitit ja lyhennetyt asennusajat. Käyttäjät hyötyvät koneiden turvaporttisuojien nopeammasta käyttöönotosta. Koodattu toimilaite tarjoaa myös korkeatasoisen suojan manipulointia vastaan.

Nykyisten liukuovien ovenkahvojen lisäksi uusi ovenkahvavaihtoehto täydentää turvaporttijärjestelmää: Uusi ovenkahva on optimoitu erityisesti kääntöoville, ja sitä on saatavana kahdessa eri koossa, mikä tekee asennuksesta joustavaa. PSENmgate-turvaporttijärjestelmän ja ovenkahvan yhdistelmä tarjoaa käyttäjille räätälöitävän ratkaisun kääntöoviin.

Pilzin PSENmgate-turvaporttijärjestelmästä on nyt saatavilla lisää tuoteversioita. Niitä voidaan käyttää räätälöityjen turvallisuuskonseptien toteuttamiseen pääsynsuojausta varten, ja ne kattavat myös muita sovellusalueita. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilzin PSENmgate-turvaporttijärjestelmästä on nyt saatavilla lisää tuoteversioita. Niitä voidaan käyttää räätälöityjen turvallisuuskonseptien toteuttamiseen pääsynsuojausta varten, ja ne kattavat myös muita sovellusalueita. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilzin PSENmgate-turvaporttijärjestelmästä on nyt saatavilla lisää tuoteversioita. Niitä voidaan käyttää räätälöityjen turvallisuuskonseptien toteuttamiseen pääsynsuojausta varten, ja ne kattavat myös muita sovellusalueita. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä