Miniatyrisointi on tärkeä osa teollisuuden muutosta, jolla varmistetaan tehokkaat ja kestävät prosessit. Koska "pienemmät" ratkaisut säästävät tilaa ja energiaa. Pilz tukee tätä näkökohtaa muun muassa turvallisilla anturiratkaisuilla: Uudessa PSENmgate-turvaporttijärjestelmässä yhdistyvät kompaktissa ratkaisussa Pilzin klassinen PSENmlock-turvalukitus ja PITgatebox-käyttöelementti. Koska järjestelmä on kompakti, se vaatii vähemmän tilaa turvaportissa. Samalla PSENmgate tarjoaa maksimaalisen suojan manipulointia ja ohittamista vastaan turvaporttien suojaamiseksi. Näin varmistetaan koneen tai järjestelmän turvallisuus häiriöttömän tuotantoprosessin ansiosta.
Ostfildern, 30.9.2024
Uusi kompakti PSENmgate-turvaporttijärjestelmä on turvallisen lukituksen ja käytön kokonaisjärjestelmä - Kompakti yhdistetty turvallisuus - energiatehokas lukitus + käyttö!
Kaiken kaikkiaan PSENmgate säästää tärkeää tilaa koneessa ja aikaa asennuksen aikana yhdellä pistokkeella kytkettävän yksinkertaistetun johdotuksen ansiosta.
Ydinosaaminen 1: Turvallinen pito
PSENmgate suojaa prosessia ja käyttäjää sekä läpikuljettavissa turvaporteissa että kansissa ja luukuissa, esimerkiksi suljetuissa robottisovelluksissa. Pienikokoinen turvaporttijärjestelmä takaa turvallisen lukituksen ja turvalukituksen korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e, kategoria 4 asti. Useita turvaportteja voidaan myös kytkeä nopeasti ja helposti sarjaan. Johdotukseen kuluu vähemmän aikaa ja vaivaa, joten asennus on nopeampaa.
Ydinosaaminen 2: Monipuolinen käyttö
Kompaktissa PSENmgate-turvaporttijärjestelmässä on erilaisia käyttöelementtejä, kuten painonapit ja valaistut painikkeet sekä hätäpysäytyspainikkeet ja ulospääsyvapautus. Käyttäjät voivat myös valita oikean ovenkahvan useista ovenkahvoista. Järjestelmä tarjoaa konfigurointivaihtoehtoja eri sovelluksia varten. PSENmgatea voidaan näin ollen soveltaa monenlaisiin koneisiin ja järjestelmiin. Sekä koneiden valmistajat että käyttäjät hyötyvät, koska koneet voidaan suunnitella joustavammin.
Lisäetu: Vastuullisuus ja diagnostiikka korkeaa tuottavuutta varten
Energiatehokkaan PSENmgate-turvaportin kompakti rakenne vähentää virrankulutusta sen bistabiilin pitoperiaatteen ansiosta. PSENmgate on integroitu ja energiatehokas turvaporttijärjestelmä, joka vähentää energiakustannuksia. Neljän LED-valon ja diagnostiikkalähdön kautta tapahtuva kattava diagnostiikka mahdollistaa lyhyet vasteajat tilamuutoksiin virheilmoitusten yhteydessä. Käyttäjät saavat kestävän tuotteen, joka lyhentää koneiden seisokkiaikoja ja lisää tuottavuuttaan.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]