PSENslock 2 -turvalukitus – Sukupolvenvaihdos on nyt helppoa!
17.2.2025
PSENslock 2: Vaihda uuteen sukupolveen nyt
Käytätkö jo sähkömagneettista PSENslock-turvalukitusta? Vakuuta itsesi nyt uuden sukupolven PSENslock 2:lla, joka tarjoaa entistäkin enemmän ominaisuuksia ja joka voidaan integroida tarkasti sovellukseesi. Katso videolta, miten voit nopeasti ja helposti vaihtaa PSENslock-turvalukituksen uuden sukupolven PSENslock 2:een.
- Identtiset mitat ja porausreiät mahdollistavat saumattoman integroinnin
- Optimoitu muotoilu estää lian ja pölyn kerääntymisen
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut erikoisvaihtoehdot mahdollistavat laajemman sovellusvalikoiman
- Luotettava prosessin suojaus jopa 2000 N:n lukitusvoimalla
- Älykäs diagnostiikka sarjakytkennässä Safety Device Diagnosticsilla (SDD): Pienempi johdotustyö turvallisen sarjakytkennän ansiosta aina PL e:een asti
- Mukautettavissa yksilöllisiin tarpeisiin konfigurointinäppäimellä "Config Key" säädettävän salpavoiman ansiosta
- Uusi muunnos, jossa on turvallinen lukitusvoiman valvonta henkilösuojausta varten: voidaan käyttää PL d, kategoria 2 asti; lukitusvoima F1max: 2000 N (FZH 1000 N).
Top
Yhteystiedot
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Oliko tästä artikkelista hyötyä?