14.11.2024

PNOZmulti 2 -pienohjaus saa UL-luokituksen luokassa "Ohjelmoitavat turvaohjaimet"

UL-luokitus luokassa "Ohjelmoitavat turvaohjaimet"

Sekä yhdysvaltalaiset että myös kansainväliset kone- ja laitevalmistajat, joiden vientimarkkinat ovat Yhdysvalloissa, ovat tyytyväisiä: Konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus on saanut UL-luokituksen luokassa "ohjelmoitavat turvallisuusohjaimet". Luokituksen avulla koneiden ja järjestelmien valmistajien on paljon helpompi todistaa, että käytetty ohjausjärjestelmä soveltuu turvallisuuteen liittyviin toimintoihin, erityisesti jos koneet ja järjestelmät kuuluvat NFPA 79 - "Electrical Standard for Industrial Machinery" -standardin vaatimusten piiriin.

Tuotekuvaryhmä, jossa on kolme tuotetta

NFPA 79 standardi

National Fire Protection Association (NFPA) on kehittänyt standardin 79. Tässä standardissa annetaan yksityiskohtaisia tietoja teollisuuskoneiden osana toimitettavien sähkö-/elektroniikkalaitteiden, -laitteiden tai -järjestelmien soveltamisesta ihmishenkien ja omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi."

Yksi NFPA 79:n vaatimus on, että turvallisuuteen liittyvissä toiminnoissa käytettävien ohjelmisto- ja laiteohjelmistopohjaisten ohjausjärjestelmien on oltava luokiteltuja eli sertifioitu kyseistä käyttötarkoitusta varten. Konfiguroitavalle PNOZmulti-pienohjaukselle on nyt myönnetty tämä sertifiointi!

Maailmanlaaj. sertifioitu

Konfiguroitavia PNOZmulti 2 -pienohjauksia voidaan käyttää laitosten ja koneiden turvallisuuteen liittyvään sammuttamiseen standardien mukaisesti ja turvallisesti jopa luokkaan PL e asti EN ISO 13849-1:n mukaisesti ja jopa luokkaan SIL CL 3 asti EN IEC 62061:n mukaisesti konetyypistä, laitostyypistä, maasta tai toimialasta riippumatta. PNOZmulti 2 varmistaa liikkeen hallitun ja siten turvallisen pysäyttämisen, sitä käytetään asennon valvontaan tai liikkeen keskeyttämiseen käyttäjän puuttuessa asiaan PNOZmulti 2 on sertifioitu maailmanlaajuisesti, esimerkiksi UL, KOSHA, TÜV ja EAC.

Modulaarinen ja joustava

Turvallisuusarkkitehtuuria ei tarvitse luoda kuin kerran laitosohjauksesta riippumatta. Kun käyttäjäohjelmat on kerran luotu, niitä voidaan mukauttaa joustavasti ja käyttää uudelleen ja uudelleen. Tämä säästää aikaa ja rahaa ja vähentää suunnittelukustannuksia projektisuunnittelusta ylläpitoon, koska sinun tarvitsee käyttää vain yhtä ohjelmistotyökalua - PNOZmulti Configurator.

Etusi:

  • kustannustehokas ja kestävä: maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi lukuisille automaatioympäristöille ja viestintäjärjestelmille kuten EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT ja monet muut
  • turvallinen käyttää sertifioidun laitteiston ja ohjelmiston ansiosta
  • helppo konfiguroida käytännöllisten ohjelmistotyökalujen ansiosta
  • saat tuotteet lyhyet markkinoille: tulot ja lähdöt voidaan vapaasti konfiguroida
  • sopiva moduuli kaikkiin sovelluksiin – laajenna joustavasti, helposti, edullisesti
  • lyhyet seisonta-ajat kattavien diagnoosimahdollisuuksien ansiosta
  • Nopea käyttöönotto ja helppo kytkentä pistokkeiden ansiosta
  • käyttökohteesta riippuen luokkiin PL e ja SIL CL 3 saakka.

Lisätietoja konfiguroitavasta PNOZmulti 2 -pienohjauksesta

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä