Uusi ISO 20607 on julkaistu kansainvälisenä ISO-standardina ja sen voi nyt tilata ja ostaa ISO Webstoresta!
1.10.2019
ISO 20607 – Käyttöohjestandardi on nyt julkaistu
Uusi ISO 20607 on julkaistu kansainvälisenä ISO-standardina ja sen voi nyt tilata ja ostaa ISO Webstoresta.
Uuden standardin kohderyhmä ovat kaikki henkilöt, jotka työskentelevät teknisen dokumentaation parissa koneen- ja laitosrakentamisessa. Siitä on myös apua käyttöohjeiden laatijoille. Uuden standardin tavoitteena on tarkentaa ja laajentaa EN ISO 12100 standardissa olevaa käyttöohjeiden laatimista käsittelevää kappaletta 6.4.5. Seuraavassa muutamia keskeisiä kohtia:
- tarkempi kohderyhmätarkastelu
- konkreettisemmat turvallisuustiedot
- käyttäjäystävällinen toimintahäiriöiden korjaus
- "ajanmukaiset julkaisumediat", ts. joko paperille painettuna tai ”sähköisessä muodossa, joka toimitetaan koneen mukana“
EN ISO 20607 on ensimmäinen konedirektiivin kanssa yhdenmukaistettu standardi, jossa on konkreettisia vaatimuksia käyttöohjeiden laatimisesta.
Yhteydestä konedirektiiviin voit lukea lisää ensimmäisistä uutisista ISO 20607 ehdotuksesta.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]