憑藉 PDP67 模組,Pilz 可為直接在現場的分散式應用提供解決方案。這些模組具有防護等級 IP67,即能防塵防水。分散式模組可最佳化安裝和接線作業。它們能節省時間、成本和控制機櫃中的空間。
由於整合到防塵防水 IP67 外殼中,PDP67 模組在嚴苛工業環境中也能確保安全。
憑藉 PDP67 模組,Pilz 可為直接在現場的分散式應用提供解決方案。這些模組具有防護等級 IP67,即能防塵防水。分散式模組可最佳化安裝和接線作業。它們能節省時間、成本和控制機櫃中的空間。
由於整合到防塵防水 IP67 外殼中,PDP67 模組在嚴苛工業環境中也能確保安全。
PDP67 模組直接在現場使用,並將來自在現場分散式連接的感測器的訊號轉送到小型安全控制器 PNOZmulti 2。
憑藉輸入與輸出模組 PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA),Pilz 正在擴充其用於分散式應用的產品組合。PDP67 模組具有 10 個安全數位輸入,並作為新功能具有 4 個安全電晶體輸出,例如使得模組化安全門系統 PSENmlock 能夠直接連接。您可以在軟體工具 PNOZmulti Configurator 中配置安全電路。透過連結模組 PNOZ m EF PDP-Link,您可以將最多四個防護等級達到 IP67 的模組連接到 PNOZmulti 2。每個 PDP67 模組最多 4 個安全感測器 – 因此總共最多 64 個感測器 – 可以透過此方式在現場靈活監控。具備不鏽鋼螺絲連接的版本可供選擇,適用於食品業。M12 插件接頭,2 個 5-pin 和 2 個 8-pin,可將感測器和致動器快速輕鬆連接到 PDP67 模組。
新型分散式輸入與輸出模組 PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION 自 PNOZmulti Configurator 的軟體版本 11.4.0 起可參數化,並具有 8 個安全數位輸入和 4 個安全電晶體輸出。8 個輸出可配置為標準、測試脈衝或 24 V。可能的連接是用於直接連接例如編碼型安全門開關 PSENcode 或安全光幕 PSENopt II 的 4 個 5-pin M12 插件接頭。具備不鏽鋼螺絲連接的版本 PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION 可供選擇,適用於食品業。
靈活且模組化自動化解決方案需要可直接在危險點處提供個人與程序保護的 I/O 系統。配備 Profinet/Profisafe 介面的全新 PDP67 PN 正是如此。由於 IP67 防護等級和堅固耐用鋅製外殼,非常適合安裝在機器上,即控制機櫃外。即使在 -30°C 至 70°C 的溫度下,也能提供可靠安全性!
I/O 模組可簡單進行配置,並可輕鬆整合到現有 Profinet/Profisafe 網路中。不需控制機櫃並使用簡單 M12 插件接頭,因此大幅減少接線作業。這可節省調試時間,使模組化生產工廠能夠輕鬆擴充。由於可配置為輸入或輸出的通用連接,使用者只需保留一種 PDP67 PN的庫存。因此可額外節省倉庫中的空間!
作為全方位裝置,IO-Link Safety Master PDP67 可提供連接最多樣化裝置的廣泛多種選項,包含 IO-Link 和 IO-Link Safety、安全輸入與輸出信號,以及標準信號。此外,藉由新增功能安全領域的安全通訊選項,可擴展傳統 IO-Link Master 的功能。IO-Link Safety Master 是更高層級安全控制器的分散式介面,並支援達到現場層級的點對點連接。該模組也可提供可配置連接埠,可能透過這些連接埠處理安全輸入與輸出信號。
|
特色/產品 |
被動接面 PDP67 F 4 code |
數位輸入模組PDP67 F 8DI ION (VA) |
分散式輸入模組 PDP67 F 8DI ION PT |
分散式輸入與輸出模組 |
分散式輸入與輸出模組 |
Profinet/Profisafe 模組 PDP67 PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂購編號 |
773603 773613 – 採用不鏽鋼螺絲連接 |
773600 773614 – 採用不鏽鋼螺絲連接 |
773616
|
772610 772611 – 採用不鏽鋼螺絲連接 |
772600 772601 – 採用不鏽鋼螺絲連接 |
4R000001
|
| 匯流排協定 | - | IO net p | IO net p | IO net p | IO-net p | Profisafe/Profinet |
| 可串接 |
|
|
|
|
|
- |
| 隨插即用 M12 接頭 |
|
|
|
|
|
|
| 診斷 LED |
|
|
|
|
|
|
| 配置 | - | PNOZmulti Configurator | PNOZmulti Configurator | PNOZmulti Configurator | PNOZmulti Configurator | PASconfig |
| 輸入與輸出的數量 | 4 個輸入 | 8 個安全輸入/標準輸出,可配置 | 8 個安全輸入/標準輸出,可配置 | 10 個安全輸入/4 個安全電晶體輸出;可配置為標準、測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出 ;連接 2 x M12 5-pin 和 2 x M12 8-pin |
8 個安全輸入/4 個安全電晶體輸出;可配置為標準、測試脈衝或 24 V 輸出的 8 個輸出;4 x 5-pin M12 母接頭。 |
多達 12 個安全數位輸入(可配置),多達 6 個安全數位輸出(可配置),2 個安全數位輸出,2-pin |
| 外殼 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 壓鑄鋅 |
| 連接 | 可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 | 可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 | 任何 Profinet/Profisafe 控制器 | |||
| 前往網路商店 | 立即訂購 | 立即訂購 | 立即訂購 | 立即訂購 | 立即訂購 | 立即訂購 |
使得能夠在 Profinet/Profisafe 網路中進行簡單配置和安裝。其擴充我們的 PDP 產品系列,並可整合到遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的網路中。由於靈活可程式 I/O 連接埠,感測器和致動器可連接到 IP67 裝置。因此,該裝置非常靈活,可用於最多樣化的應用。此外,可簡化您的庫存!鋅製外殼堅固耐用,可耐受 -30° 至 70°C 的溫度。
使得能夠連接最多 4 個感測器 PSENslock 或 PSENini。除了能夠連接到可程式控制系統 PNOZmulti、PNOZmulti Mini 及 PNOZmulti 2 以外,也可使用安全繼電器 PNOZsigma。
防護等級 IP67 的數位 PDP67 模組將來自在現場分散式連接的感測器的信號,轉送到小型控制器 PNOZmulti 2 上的評定裝置。最多可連接 64 個感測器和致動器。可避免複雜的接線。如此,您可以在試運轉期間並在擴充機械與生產工廠設備時降低成本。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]