為了使得工作能夠安全執行,同時維護對於各自應用的最佳生產流程,採取整體性安全防護方法至關重要。除了安全鎖定裝置外,下列對於實作也很重要:合適把手、逃脫釋放裝置、進入管理、以及診斷和控制。
我們的模組化安全門系統提供眾多元件,您可以組合滿足您的個別要求。那是因為每台機器、每款安全防護裝置不同。在此,您將找到適用於您的安全防護的解決方案!
扇形和滑門、擋板或護蓋等可移動防護裝置,在工業中為不可或缺。安全防護裝置的保護規範在 EN ISO 14119 中。 針對不同的應用場景和安裝環境,需要採用多功能且靈活的解決方案。
為了使得工作能夠安全執行,同時維護對於各自應用的最佳生產流程,採取整體性安全防護方法至關重要。除了安全鎖定裝置外,下列對於實作也很重要:合適把手、逃脫釋放裝置、進入管理、以及診斷和控制。
我們的模組化安全門系統提供眾多元件,您可以組合滿足您的個別要求。那是因為每台機器、每款安全防護裝置不同。在此,您將找到適用於您的安全防護的解決方案!
選擇適當產品以滿足您的要求,並組裝您自有的解決方案:
安全鎖定裝置與把手
多樣化安全鎖定裝置系列,配備適用配件與把手,提供製程及人員保護
診斷、評定裝置及控制
全方位診斷和狀態資訊,以及多種安全控制器
保護的安全門解決方案
安全鎖定裝置 PSENslock 2 與控制單元 PITgatebox 結合使用,用於安全防護不可進入的安全門。感測器以安全串聯方式連接,並支援 PL e、Cat. 4。直接控制將透過可程式小型控制器 PNOZmulti 2。
針對人員保護的安全門解決方案
安全鎖定裝置 PSENmlock 支援對於無障礙安全門的安全防護鎖定。具備高達 7500 N 鎖固力,可防止意外打開。由於可選配逃脫釋放裝置,PSENmlock 也可用於可見度不佳的區域。
針對有限空間應用的安全門解決方案
精巧型安全鎖定裝置 PSENmlock mini 支援其上空間有限的無障礙安全門上的安全防護鎖定。操作將透過按鈕單元 PITgatebox。採用分散式 I/O 模組 PDP 67,安全鎖定裝置將在現場直接連接,從而大幅簡化接線。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]