Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773616","name":"PDP67 F 8DI ION PT","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
Actual product may vary
PDP67 F 8DI ION PT
Product ID: 773616
GTIN: 4046548081107
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出,塑料接頭。
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed |
| 應用範圍 | 標準/故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| 電源電壓 U1 符合 UL | 24 VDC 等級 2 |
| DC 耗電量 | 1.2 |
| 端子 V 個別卸載 | -45 V |
| 容許負載 |
電阻式
電感式 電容式 |
入口
| 輸入點數量 | 8 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
| S/C 輸出的功能 |
測試脈衝輸出
24 VDC 輸出 標準輸出 |
| DC voltage at output | 24 V DC |
| S/C O 的電位隔離 | 否 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-30
60 |
| 周圍環境溫度有 UL | 40 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Briefly |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-4-8
EN 55011:等級 A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 隔距與沿面距離到 | IEC 60664-1 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
| UL 殼體類型 | 類型 1 殼體 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | Elastollan 1185A |
| 外殼材質上部 | Valox 553 GF30 |
| 連接端子 | M12 |
| 端子樣式 | 螺絲連動鎖定 |
| 高度尺寸 | 133 |
| 寬度尺寸 | 61 |
| 深度尺寸 | 31 |
| 淨重 | 190 |
| 毛重 | 210 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242604 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548081107 |
| 體積 | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Optional accessories
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在接頭直式 M12 上,B 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在接頭直式 M12 上,B 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在接頭直式 M12 上,B 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:10m
PSEN ma adapter
380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag
(安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSEN cs adapter
380301
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將 PSENcode感測器(編碼安全開關)
連接到
PSS67 和 PDP67。
PSEN sl adapter
380325
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭配備 A
編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於
將 PSENslock 感測器(安全門監控)連接到
PSS67 和 PDP67。