Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773603","name":"PDP67 F 4 code","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212720480NO"]}
Actual product may vary
PDP67 F 4 code
Product ID: 773603
GTIN: 4046548063011
用於將 PSENcode、PSENslock 及
PSENini 連接到 Pilz 控制系統的分散式被動分配器,最多 4個感測器,防護等級
IP67。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-40
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Briefly |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60664-1 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 外殼材質上部 | PBT |
| 連接端子 | M12 |
| 端子樣式 | 螺絲連動鎖定 |
| 高度尺寸 | 120 |
| 寬度尺寸 | 60 |
| 深度尺寸 | 20 |
| 淨重 | 240 |
| 毛重 | 295 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27440108 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122214 |
| GTIN | 4046548063011 |
| 體積 | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Optional accessories
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m