國際標準系列 IEC 62443「工業通訊網路 - 網路及系統資安」說明如何達成自動化領域的 IT 資安。其主題遍佈風險分析、安全操作要求,乃至產品的安全開發(資安設計)。因此,在有效實行工業資安方面,IEC 62443 目前為工廠營運商、機器建置商及裝置製造商提供最佳定向指南。
IEC 62443 著眼於五個方面:基礎工業資安要求、區塊和管道的原則、資安層級、資安生命週期及風險分析。
國際標準系列 IEC 62443「工業通訊網路 - 網路及系統資安」說明如何達成自動化領域的 IT 資安。其主題遍佈風險分析、安全操作要求,乃至產品的安全開發(資安設計)。因此,在有效實行工業資安方面,IEC 62443 目前為工廠營運商、機器建置商及裝置製造商提供最佳定向指南。
IEC 62443 著眼於五個方面:基礎工業資安要求、區塊和管道的原則、資安層級、資安生命週期及風險分析。
| 針對元件製造商 | 針對系統整合商 | 針對營運商 |
|---|---|---|
| IEC 62443-4-1 開發程序 | IEC 62443-2-4 指令和流程 | IEC 62443-2-4 指令和流程 |
| IEC 62443-4-2 元件的資安功能 | IEC 62443-3-2 自動化與控制系統的資安功能 | IEC 62443-2-1 操作和服務 |
| IEC 62443-3-3 整個自動化與控制系統的資安功能 |
其中的核心是資安風險評估流程,可用作定義量身打造資安措施的基礎。此外,強調組織措施與技術措施之間的交互作用。在最壞的情況下,單靠技術解決方案反而會導致虛假的資安感,因為技術措施很容易受到人員行為的影響。舉例來說,只有當密碼也變更、未共享且未標示在裝置上時,才能提供保護。
為滿足 OT 資安要求,工業自動化系統需要縱深防禦方法。Pilz 運用其專業知識支援機器製造商和營運商實行組織與技術要求,特別是 IEC 62443 的要求。
工業資安概念以及對標準和法規要求的合規,可大幅提升的網路資安,即使在機器層級也是如此。
EN 50742 – 保護機械安全
EN 50742 是即將推出的歐洲標準,規範了保護機械設備防止「毀損」的要求和建議。這是指任何意外或故意擅改 – 無論是由於網路攻擊或物理干預 – 可對硬體、軟體或資料導致未經授權變更。簡而言之:該標準涉及機械安全背景下的工業資安。
EN 50742 詳細規範了歐盟機械規章 (EU) 2023/1230 的要求,並因此將成為未來 CE 合規性的重要部分。
其適用於機器上的所有安全相關元件,其中包含硬體(如控制器、感測器、介面)、軟體及資料,以及連接(如網路和遠端存取)。
該標準要求系統化基於風險的方法:
我們的建議:
為您的機械設備提供目標式保護防止擅改,並使其符合標準 – 憑藉我們的工業資安服務:機械設備的資安評定(SEM)以及機械設備的資安評估(SAM)。
ISO/IEC TS 63074:2023
「機械安全 - 安全相關控制系統功能安全之資安層面」
此標準的重點在於安全與資安之間的交集。因此,其觸及機械規則要求的核心。識別資安威脅和漏洞時,使用 IEC 62443 系列。其考慮安全控制器中可能遭受資安威脅(如未經授權存取、惡意軟體或網路攻擊)利用的漏洞。目的是保護安全功能,使其能確實發揮保護效果。為了安全,特別建議採用縱深防禦原則。
該文件定義各種使用案例,並套用相應的威脅模型。這有助於您理解資安威脅如何影響安全。網路攻擊的其他影響尚未明確考慮。
ISO 27001 - 資訊資安管理系統(ISMS)
NIS 2 在資訊資安系統的管理問題上處於領先地位。ISO/IEC 27001 受到特別關注,因為其在世界各地公認為資訊資安的現存標準,且可進行驗證。其明確說明對於資訊資安管理系統的要求。
我們談論資訊資安而非 IT 資安,因為所有資訊皆必須受到保護,無論是數位的或類比形式(手寫、口述、視覺)、或是紙本記錄或儲存在雲端。近年來大量資訊都是透過 IT 進行處理,因此 IT 資安扮演著同等重要的角色
基本上,這是要將組織內各個領域的資訊安全風險降至最。因此,這也會影響生產設施,例如機械設備和 OT 網路。
若組織因外部要求(如法規要求或與客戶的合約協議)而要求依據 ISO/IEC 27001 的 ISMS,或者想要自行實行(如為保護自身或為了使用符合大眾認可的品質標準),則無法忽略 工業網路資安的主題。
這讓我們回到標準 IEC 62443,其目前可為工業資安領域的資訊安全提供了最佳的參考框架。
網路攻擊的威脅日益增加,可能造成龐大經濟損失,促使世界各地引入法律框架,為企業、工業廠房、機械設備及機器元件制定最低標準。網路資安是新要求且絕對必要,特別是對於關鍵基礎設施而言。
為降低這些風險,歐盟立法機構已制定一系列新的規範。
機械規則
機械規則 2023/1230 於 2023 年 6 月通過,對所有歐盟成員國具有約束力,過渡期間為 42 個月。機械規則適用於機械設備或機器組件的製造商,即生產商(OEM = 原始設備製造商)和系統整合商。未來,機器製造商必須確認機械設備符合機械規則,包含資安層面。其中包含防毀損,以及抵制第三方惡意試圖製造危險情況的措施。機械規則符合性在符合性聲明中加以正式確認。CE 標章作為可見標誌貼在機器上。不符合新機械規則要求的機械設備,將不再被允許在歐盟銷售。
多年來,Pilz 一直為機器製造商提供合規程序支援,並幾乎涵蓋所有領域:從安全概念、風險分析與評估,到符合性聲明。未來,我們也將關注資安層面。
有關網路和資訊資安的 NIS 2 指令(2022/2555)
歐盟新的網路及資訊系統指令(NIS 2)規範了歐盟內「必要且重要」體的網路攻擊防護統一標準。不同於機械規則,其指令規範的是企業的網路資安要求,而非機械設備。該指令對不同領域設有不同要求,是根據企業對經濟的重要程度(關鍵性)來區分。舉例來說,能源供應或鐵路運輸業的企業具有高關鍵性等級。其他受到 NIS 2 影響者包含員工人數超過 50 人或年營業額超過 1 千萬歐元的工廠與機器製造商,其中包含來自較低關鍵性產業者。
企業必須採取技術、營運及組織措施,管理網路和資訊系統的資安風險。除此之外,這包含對管理人員和員工的訓練。重要的是不僅要考慮傳統辦公室 IT環境,還要納入 OT 領域及其工業資安。
網路韌性法案(2024/2847)
網路韌性法案(CRA)旨在改善具備數位元件產品的資安特性。因此,此法案適用於製造商以及將產品推向市場的業者。這也包含機器製造商。CRA 將強制性資安要求引入到整個產品生命週期中。其要求對於整個生命週期承擔注意義務,也包含製造商有義務在至少 5 年期間內,為營運商的修補程式管理程序提供軟體更新,以防產品中出現資安漏洞。自 CRA 生效以來,產品的 CE 標章就要求符合該標準。因此,CRA 以產品的資安特性補足 NIS 2 指令和機械規則。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]