- 支援工業自動化領域廣泛多種應用。
- 採用開放式 Linux 系統和整合式介面的模組化設計。
- 可用作工業電腦、PLC 可程式控制器或 IIoT 閘道。
- 基於具備工業等級外殼和擴充板的 Raspberry Pi。
- 可採用數位與類比 I/O 模組擴充。
IndustrialPI
靈活且多功能:這款工業電腦可滿足您的所有需要!
如何使用 IndustrialPI:
IIoT 閘道
- 在本機記錄機器資料並將其傳送到雲端
- 世界各地皆可存取工廠資訊
- 用於程序最佳化的資料分析
- 可能介接到 IT 與雲端系統
自動化控制器
- 用於廣泛多種應用的靈活 PLC 可程式控制器
- 控制輸入/輸出和軸移動
- 快速實行複雜自動化任務
您可以獲得的優勢:
- 適合許多工業應用領域的最佳解決方案(如包裝工業、內部物流)
- 專為您的應用所量身打造,可靈活用作自動化控制器或 IIoT 閘道
- 堅固耐用的外殼和 24 V 連接適合工業應用
- 可整合到所有常見系統架構中
- 能進行簡單程式設計
技術特色:
- 作業系統:Linux
- 常用的工業化通訊協定
- 開放系統
- 數位與類比處理能力
我們的產品系列:
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]