2025年11月6日

IO-Link Safety MasterPDP67

首款通過 TÜV 認證的 IO-Link 安全主站

IO-Link 技術的進一步發展可實現無縫通訊 – 從控制層級直到安全相關感測器和致動器的整合。作為全方位裝置,Pilz 的 IO-Link Safety Master PDP67 可提供連接最多樣化裝置的廣泛多種選項,包含 IO-Link 和 IO-Link Safety、安全輸入與輸出信號,以及標準信號。此外,藉由新增功能安全領域的安全通訊選項,可擴展傳統 IO-Link Master 的功能。IO-Link Safety Master 是更高層級安全控制器的分散式介面,並支援達到現場層級的點對點連接。該模組也可提供可配置連接埠,可能透過這些連接埠處理安全輸入與輸出信號。

產品圖片,IO-Link Safety Master

您可以獲得的優勢一覽:

  • 對於 IO-Link、IO-Link Safety、安全輸入與輸出信號、標準信號、OSSD 的合適連接選項,因此可提供最大靈活性
  • 通用可程式的安全輸入/輸出
  • 安全相關數位現場裝置的分散式安裝
  • 外殼精巧且堅固耐用,因此可安裝在幾乎任何地方
  • 最高可應用於保護等級 IP67/IP69K
  • 由於具標準化 M12 插件連接的隨插即用,可減少接線作業
  • 深獲肯定的 Pilz 工具可提供簡單配置
  • 用於快速故障診斷的整合式網頁伺服器

特色:

  • 4 個 IO-Link Safety 連接埠
  • 4 個連接埠,每個具備 2 個可程式安全數位輸入或輸出
  • Profinet/Profisafe 裝置
  • 介面:M12,5-pin 連接埠
  • 防護等級:IP67/IP69K
  • 外殼:壓鑄鋅金屬
  • 周圍環境溫度:-30°C 至 +70°C
  • 功能安全:Ple/SIL3
  • 高達 5,000 m 高度上的應用

Pilz IO-Link Safety 系統

整個 IO-Link Safety 系統的圖形

除了 IO-Link-Safety Master 以外,Pilz 也提供用於 IO-Link Safety 的通用系統,包含 Master、安全感測器等現場裝置,以及合適的纜線和配置工具。完整套件使得更容易將 IO-Link Safety 技術整合到工廠與機械設備中。因此,Pilz 可提供安全可靠的完整一站式系統。

IO-Link Safety – 達到現場層級安全通訊

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?