PDP67,裝置,防護等級 IP67,控制系統 I/O,故障安全和
標準,2 個 M12 連接埠,PROFINET IO 裝置有 PROFIsafe,合規性
等級 C(CC-C),PROFIenergy,IRT/RT,資料集 I&M 0 和 1-4,數位
輸入與輸出,6/12 個輸入,測試脈衝輸出 24 V DC 0.25 A,
6/0 個輸出,電晶體,0.5 A,單極,正向開關,
防短路,防過載,2 個輸出,電晶體,2 A,雙極,
切換為 24 V(O0+)和 0 V(O0-),防短路,防過載,
電源電壓,饋送裝置供電 24 V DC 16 A,饋送
負載供電 24 V DC 16 A,電位隔離,連接功能性接地。
On request