我們的鐵路基礎設施解決方案

您是否需要針對鐵路基礎設施的模組化靈活解決方案?取得備用元件是否困難或無法取得?故障診斷是否會讓您聯想到疲勞的汽車旅行?避開可用性瓶頸,立即投資未來的鐵路自動化! 

我們將您的鐵路運輸基礎設施數位化

鐵路基礎設施

我們讓鐵路基礎建設的安全模組化控制解決方案成為可能。透過符合SIL 4的鐵路控制系統PSSrail,您可擁有一套靈活的客製化系統,完美契合您的個別需求。歸功於其模組化架構,產品可輕鬆適應任何應用,並讓您能夠執行個別需求。我們的控制系統與 EULYNX 標準相容,因此可為鐵路基礎設施數位化專案的實作做好準備。

我們的數位鐵路解決方案整合所有滿足現有或未來線路控制任務所需的功能。 例如,這些包括平交道監控、局部操作點(LOP)、做為物件控制器平台部署、做為EULYNX轉接器,以及工程領域、專案配置,服務和維護等領域。

我們的鐵路基礎設施解決方案提供安全性,可靠性和連續性。憑藉我們的全方位淘汰管理,您可以專注於您的應用,而我們應對技術挑戰。 

來自我們的參考清單的專案:

各類轉轍器的通用控制器

鐵路的可靠遠端監控

使用物件控制器的獨家基礎設施的網路連結

分散式號誌箱與物件控制器一起作業,這意指致動將直接位於要控制的軌道元件處。在此所需的一切就是將乙太網路和電源電壓連接到陣列元件。無需長達數公里的接線。如同採用無物件控制器的集中式號誌箱,我們的系統採用此應用監控相同安全功能。

我們的物件控制器平台提供下列優勢: 

  • 依據 EULYNX 標準(RaSTA)的安全網路通訊
  • 對軌道元件進行控制
  • 監控整條路線上的安全相關號誌
  • 記錄和傳輸用於預防性維護的狀態資料

保護鐵路平交道安全等級高達 SIL 4

無論列車穿越何處的街道,安全都是首要任務。我們的鐵路自動化解決方案可監控平交道的號誌技術,例如平交道監控信號,以及用於道路交通的信號編碼器等。藉由我們的鐵路控制系統,我們保證柵欄將在正確時間安全關閉、發信技術完美運作,且列車可在危險情況下及時停止。這樣一來,對鐵路營運商和汽車駕駛來說,鐵路平交道更安全可靠。

保障平交道安全解決方案的優點:

  • 監控柵欄驅動和柵欄終止位置
  • 發信技術:安全測量LED模組中LED的故障層級
  • 記錄和傳輸用於預防性維護的狀態資料
  • 透過安全光纖連接或雲端進行遠端診斷
     

局部操作點(LOP)監控

我們的鐵路控制系統透過轉轍器機構偵測轉轍器的位置,並控制轉轍器位置指示器。這可確保轉轍器的終止位置正確顯示在轉轍器位置指示器上,供列車駕駛員確認。我們的鐵路控制系統也確保只要 LOP 附近仍有鐵路車輛,就無法調整 LOP。

我們提供這些功能:

  • 監控終止位置和鎖定
  • 監控轉轍點號誌
  • 可靠的轉轍點加熱
  • 記錄和傳輸用於預防性維護的狀態資料
  • 透過安全光纖連接或雲端進行遠端診斷

EULYNX轉接器

對於鐵路產業的數位化,我們與荷蘭最大的鐵路基礎設施營運商 ProRail合作,開發出我們的 PSSrail 鐵路控制系統做為EULYNX 轉接器。基於通訊協定RaSTA,可用於將傳輸至聯鎖或來自其的輸入信號轉換為控制命令。因此,物件控制器可解譯命令並控制轉轍器。

這些是我們透過EULYNX轉接器提供的功能:

  • 簡單轉移至EULYNX標準 
  • 現場要素的彈性交換
  • 沒有EULYNX聯鎖,也可進行現場測試 

關於 EULYNX 的更多資訊

EULYNX

更多資訊

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位