結構化謹慎的深思熟慮程序對確保 順暢自動化程序至關重要。 我們的 CAD 協同作業可為工廠與機械設備整個生命週期(從設計直到運作和維護)中的端對端、與時俱進解決方案奠定基礎。
與我們的合作夥伴 EPLAN、WSCAD 及 Zuken 一起,我們的目標是要為工程設計方面的規劃與文件紀錄程序提供數位支援,並保證資料一致性高。
結構化謹慎的深思熟慮程序對確保 順暢自動化程序至關重要。 我們的 CAD 協同作業可為工廠與機械設備整個生命週期(從設計直到運作和維護)中的端對端、與時俱進解決方案奠定基礎。
與我們的合作夥伴 EPLAN、WSCAD 及 Zuken 一起,我們的目標是要為工程設計方面的規劃與文件紀錄程序提供數位支援,並保證資料一致性高。
EPLAN 是軟體和服務的領導供應商,致力於有效組織、簡化和加速電氣工程、自動化及機電整合領域的工程設計程序。
Pilz 是 EPLAN 合作夥伴網路(EPN)的一部分,該網路成立於 2021 年初,並匯集世界各地 60 多個合作夥伴的專業知識。該網路的目標在於透過跨供應商協同作業,簡化客戶的系統整合。EPN 合作夥伴關係是基於相互遵守約束、相互所定義的開發目標和支援介面。這不僅有利於各種軟體解決方案的終端使用者,而且有利於相關的合作夥伴公司。Pilz 從一開始就是 EPN 網路的技術合作夥伴。
我們的客戶可以在 EPLAN Data Portal 中取得我們裝置的產品巨集。您將直接在 EPLAN 工具中找到適用於我們產品的 EPLAN 巨集、文章資料及 3D 控制機櫃巨集。
這意指可以透過我們的網站以及透過 EPLAN Data Portal 存取資料。我們的巨集可提供德文和英文版本。有意義的產品與元件圖片可協助您選擇合適的產品巨集。此外,整合到我們 EPLAN Pro Panel 中 3D 控制機櫃巨集中的連接圖,使得易於 創建您控制機櫃的可靠數位分身。經 Pilz 測試的標準化巨集可減少所需文件紀錄量、節省時間,並提高規劃確定性。
採用 eBUILD Free,您可以輕鬆自行配置適合各自產品的電路圖。
對於 EPLAN eBUILD Free Configurator 的教學
在我們的 YouTube 教學中,探索如何採用 EPLAN 自動為 Pilz 產品創建您的電路圖!未來將推出更多影片。在這些內容中,我們將解說如何將免費的 EPLAN eBUILD Free Configurator 與我們的產品一起使用。
WSCAD 是首款專為機械工程、建築自動化及電氣業所設計搭載 AI 的 E-CAD 軟體。這些強大的工程設計解決方案可協助使用者自動化例行任務,並以更有效且結構化的方式實行整個產品開發程序。
Pilz 與 WSCAD 之間的合作,讓客戶能夠直接在 WSCAD 系統內存取經驗證的 Pilz 工程設計資料。
這些資料不再需要手動建立;而是,可透過 WSCAD Universe 平台下載取得,並可直接在 E-CAD 系統中使用。這可減少錯誤,並確保資料品質良好。結果可大幅縮短專案運行時間,同時明顯簡化複雜的規劃程序。
在協同作業的第一階段,Pilz 工程設計資料已準備好,以使可能將其轉換為 WSCAD 格式。下一個步驟是在 WSCAD 系統 ELECTRIX AI 中建立相關邏輯巨集。
Zuken 是開發電氣與電子產品的工程設計解決方案及相關服務的知名供應商。這些解決方案可支援跨各種工程設計原理,複雜系統的一致且可追溯開發。
Pilz 與 Zuken 之間的合作,部分著重於為自動化技術領域的規劃與工程設計程序提供實務支援。
為此目的,Pilz 可以為 Zuken 系統 E3 系列的使用者提供經驗證的工程設計資料。Zuken 正在開發用於在 E3 系列環境中轉換和準備這些資料的解決方案。
一旦資料已準備好,Pilz 就會執行隨機檢查以確保資料品質良好。然後,確保品質的資料可透過 CADENAS 平台下載取得,並可直接在現有的工程設計環境中使用。
將資料整合到 Zuken 系統中使其能夠在現有的 CAD 與工程設計程序中無縫加以使用,並支援電氣設計與開發方面的一致性工作流程。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]