工業資安服務

請留意風險。強化資安。保護重要事項。

資安守護安全。採用 Pilz 資安服務保護重要事項。

機器製造商和營運商只能採用工業資安措施達成全方位機械安全。這些措施可保護您的機械避免網路攻擊、操作人員誤用遭受操縱,並且是機械規則要求的 CE 合規性。但是,個別機器受到攻擊的風險有多大、對工作和產能的健康與安全可能產生什麼影響,以及哪些措施對於減少資安漏洞是明智之舉?

這正是 Pilz  工業資安服務發揮作用之處:我們識別、評定確定您的工廠與機械設備潛在威脅和資安漏洞的優先順序,以便實行有效保護措施並降低整體風險。我們的服務有助於提高網路安全,並確保您正確實行規範和法規規定,同時能夠降低並防範機器上的資安事件。

兩項服務。個別或者作為功能強大的雙組合。

機械設備的資安評定

對網路化生產工廠執行資安評定,以識別網路風險和資安漏洞

 

一般應用情境:總覽現有機械設備的資安狀態或者在購買新機械設備時
  • 評定機械設備的資安狀態 並識別現有漏洞。
  • 識別關鍵元件,並基 於影響程度和發生機率評定 相關聯安全風險。
  • 識別重大資安缺口,包含 建議的風險降低措施。
  • 有關目前 資安狀態的簡明實用性報告。
  • 評估是否需要採取行動:初步措施 是否足夠,或者是否需要更深入的資安 風險評估?

機械設備的資安評估

以圖像顯示資安評估,以評定網路化生產環境中的網路資安風險

 

一般應用情境:對安全、資安及業務持續發展有重大影響的高度網路化機械設備。
  • 依據 IEC 62443 進行深入的結構化資安分析。
  • 藉由使用現有評定資料(如可用)可達成的有效程序。
  • 對機器進行詳細檢查,以識別出漏洞並評定其影響
  • 透過詳細的細項分析,精確推論目標式風險降低措施。
  • 提供具體風險降低策略以保護機械設備避免網路擅改,並強化工業資安

您可以獲得的優勢

  • 保護機械安全,防止毀損和擅改
  • 改善保護避免網路攻擊以及擾亂生產的事故,因此可提升效率
  • 安全防護產品完整性和資料機密性
  • 符合法令與規範工業資安要求
  • 支援強制符合歐盟合規性聲明
對具備自動化機械設備的現代生產環境中的工業資安服務提供諮詢

您是否有任何疑問,或者是否想要有關我們工業資安服務的一些建議? 

與我們聯絡

關於 Pilz 工業資安服務的型錄,內容包含有關確保機械設備、工廠及工業網路安全的資訊

您是否想要進一步瞭解我們的工業資安解決方案?

您的完整工業資安產品組合 – 循序漸進地確保機械設備安全

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位