有關工業資安的培訓 – 依據 IEC 62443

穿著西裝的人員站在有機器人的生產工場中的全像投影前面

工業資安指的是保護工廠與機械設備免受人為破壞。網路攻擊操縱誤用將對安全構成巨大風險,並可危及公司的生存。

我們培訓課程的規範基礎是國際標準系列 IEC 62443「工業通訊網路 – 網路與系統資安」。IEC 62443 目前為工廠營運者及裝置製造商提供最佳指南。

工業資安的培訓課程是保障人員和機器安全並滿足法規要求的重要步驟。

您為何需要工業資安方面的培訓?

機器製造商和營運商只能採用工業資安措施達成全方位機械安全。工業資安事件可能對於您的公司、持續營運,特別是員工的安全造成致命後果!因此:沒有資安就沒有安全!

在網路化的自動化世界中,安全與資安已密不可分。在工業環境中,再也無法想像兩者缺一。標準規則法規目前正在擴展成包含網路資安層面。在歐盟機械規則中,相關技術與組織工業資安措施對於 CE 合規性為強制性。

請留意您的風險和責任!保護您的機械設備!

  • 構建以標準為基礎的專業知識,包含 IEC 62443
  • 瞭解自動化方面的最新要求
  • 管理 IT 資安與 OT 資安之間的介面
  • 瞭解您面臨到哪些要求
  • 將您的資安漏洞與弱點降至最低
  • 採取資安措施保證 CE 合規性
  • IEC 62443 標準的正確使用和實作
  • 員工保護、責任保護並提高產能

哪種 IEC 62443 培訓適合您?

您如何在公司內實行工業資安措施?對您有哪些具體需求?如何盡量降低您的工業網路資安事件風險?在我們的培訓課程中,我們一起設法解決這些問題。關於機器工業資安降低風險措施的要求和專業知識,我們的培訓講師可以提供規範性專業知識。請參加我們的資安/IEC 62443 培訓課程,從我們的專業知識受益,讓您的企業更安全!

培訓課程分為幾個層級:依您的知識背景而定,您可以參加入門、基礎、進階或專家等級的培訓課程。

我們可提供國內與國際的培訓課程。您可以在網站的全球部分中找到所有國際培訓課程。若您已選擇國家,則此國家的所有國內與國際培訓課程皆會列出。

在此選擇

您的完整工業資安產品組合 – 循序漸進地確保機械設備安全

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

安全培訓